Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Odlew ciśnieniowy z aluminium.
Elementy montażowe ze stali.
Wersja:niepowlekane.
Elementy montażowe ocynkowane.
Wskazówka:Pasuje do rur profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Do tworzenia usztywnienia między dwoma rurami profilowymi. Idealnie nadaje się do konstrukcji z kratownic i do rozpórek ukośnych usztywniających konstrukcje. Za pomocą dwóch połówek łącznika można zamontować rozpórkę kątową również na już istniejących konstrukcjach w celu ich usztywnienia.
Zakres dostawy2 połówki rozpórki kątowej 90°.
2 śruby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 14, ocynkowane.
2 nakrętki samozabezpieczające ISO 10511 – M6, ocynkowane.

Artykuł jest dostarczany w stanie wstępnie zmontowanym.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1985 Rozpórki kątowe 90° Ø30 typ I 206 kB

Rysunki

Rozpórki kątowe 90° Ø30 typ I

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ProfilESD
przewodzące ładunki
elektrostatyczne
Pasująca
zaślepka
KIPP
CADOsp.CenaZamów
K1985.30Ø30takK1990.302 36,18 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl