- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1999Nośnik tabliczki opisowej Ø30 typ I, przezroczysty |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Nośnik tabliczki opisowej z tworzywa sztucznego PET. Klips stalowy.Wersja:Nośniki tabliczek opisowych przezroczyste. Klips ocynkowany.Wskazówka:Pasuje do rur okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.
Nośniki tabliczek opisowych są wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego. Mają one u góry otwór, w który można wsunąć zapisane kartki lub paski papieru. Nadają się do etykiet o wysokości 42 mm i szerokości 100 mm.
Nośniki tabliczek opisowych można łatwo zaczepić za pomocą klipsu tak, aby zwisały pod profilem.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Profil | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1999.30 | Ø30 | | | 20,34 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|