Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Wersja:po wyżarzaniu starzącym, anodyzowane w kolorze naturalnym.Wskazówka:Profil aluminiowy w lekkim wykonaniu do konstrukcji optymalizowanych pod względem masy i wymiarów. Możliwość uniwersalnego zastosowania. Łącznik można mocować po stronie czołowej, bez konieczności dodatkowej obróbki profili. Połączenia można w dowolnym momencie rozszerzać lub demontować.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1976 Rura okrągła aluminiowa Ø30 typ I 168 kB

Rysunki

Rura okrągła aluminiowa Ø30 typ I

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaProfilL

L
maks.
Ix
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Moment bezwładności powierzchni
skrętnie
cm⁴
Powierzchnia profilu
cm²
Ciężar
ok. kg/m
CADOsp.CenaZamów
K1976.00300X1000Ø30100060001,291,290,860,862,441,260,34 Na zapytanie
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl