Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Libelle okrągłe w oprawie cylindrycznej, forma B z trzpieniem gwintowanym
K1155_B

Libelle okrągłe w oprawie cylindrycznej, forma B z trzpieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Oprawa mosiężna.
Korpus libelli okrągłej z poliamidu.
Wersja:niklowany i polerowany na wysoki połysk.Wskazówka:Libelle są stosowane jako przyrządy pomiarowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.
Libelle okrągłe są wyregulowane względem powierzchni styku, formę B można zamocować przy użyciu trzpienia gwintowanego.
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Libella okrągła jest wyregulowana względem powierzchni styku oprawy libelli
- Do wyboru są różne trzpienie gwintowane
- Wypełnienie przezroczyste
- Czarny, kontrastujący pierścień
- Białe dno libelli
Zakres temperatury:-35 °C do +55 °C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1155_B Libelle okrągłe w oprawie cylindrycznej, forma B z trzpieniem gwintowanym 165 kB

Rysunki

Libelle okrągłe w oprawie cylindrycznej, forma B z trzpieniem gwintowanym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD1

D2D4HH1CzułośćCADOsp.CenaZamów
K1155.2140730B1410M47,5530' 48,50 PLN
K1155.2181230B1812M612530' 60,55 PLN
K1155.2201230B2014M512830' 70,75 PLN
K1155.2301530B3021M8151030' 114,06 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl