Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Libelle okrągłe w oprawie cylindrycznej, forma A
K1155_A

Libelle okrągłe w oprawie cylindrycznej, forma A

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Oprawa mosiężna.
Korpus libelli okrągłej z poliamidu.
Wersja:niklowany i polerowany na wysoki połysk.Wskazówka:Libelle są stosowane jako przyrządy pomiarowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.
Libelle okrągłe są wyregulowane względem powierzchni styku, formę B można zamocować przy użyciu trzpienia gwintowanego.
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Libella okrągła jest wyregulowana względem powierzchni styku oprawy libelli
- Wypełnienie przezroczyste
- Czarny, kontrastujący pierścień
- Białe dno libelli
Zakres temperatury:-35 °C do +55 °C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1155_A Libelle okrągłe w oprawie cylindrycznej, forma A 209 kB

Rysunki

Libelle okrągłe w oprawie cylindrycznej, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD1

D2HCzułośćCADOsp.CenaZamów
K1155.1140930A14109,530' 37,78 PLN
K1155.1181130A18121130' 40,53 PLN
K1155.1201230A20141230' 41,87 PLN
K1155.1301530A30211530' 82,34 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl