Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Libelle okrągłe w oprawie z tworzywa sztucznego
K1153

Libelle okrągłe w oprawie z tworzywa sztucznego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Oprawa z tworzywa PMMA.
Korpus libelli okrągłej ze szkła akrylowego.
Wersja:czarny.Wskazówka:Libelle są stosowane jako przyrządy pomiarowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.
Libelle okrągłe mogą być montowane za pomocą trzech otworów mocujących.
- Wyregulowane względem oszlifowanej powierzchni dna
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Wypełnienie przezroczyste
- Czarny, kontrastujący pierścień
- Białe dno libelli
Zakres temperatury:-35 °C do +55 °C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1153 Libelle okrągłe w oprawie z tworzywa sztucznego 256 kB

Rysunki

Libelle okrągłe w oprawie z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2D3D4HH1CzułośćCADOsp.CenaZamów
K1153.17105326171121,52,310353' 14,49 PLN
K1153.201140302014252,311340' 14,49 PLN
K1153.241153362418,5293,211353' 15,07 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl