- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- K0709
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego
- K0710
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego i kołnierzem przykręcanym
- K0711
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego
- K1934
Przeguby widełkowe do głowic przegubowych
- K1935
Przeguby widełkowe do głowic przegubowych, stal szlachetna
- K0731
Przeguby widełkowe z składanym trzpieniem sprężynowym DIN 71752
- K1139
Składane trzpienie sprężynowe do przegubów widełkowych DIN 71752
- K1454
Sworznie z wytoczeniem na zabezpieczenie wałka pasują do przegubów widełkowych
- K1455
Sworznie z wytoczeniem na pierścień zabezpieczający pasują do przegubów widełkowych
- K1456
Sworznie z otworem na zawleczkę pasują do przegubów widełkowych
- K2144
Sworzeń z łbem ISO 2341 forma B
- K0732
Przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej DIN 71752
- K0733
Przeguby widełkowe DIN 71752
- K1459
Głowice widełkowe ze stali lub stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym
- K1460
Stalowe elementy współpracujące z przegubem widełkowym
- K0734
Przeguby kątowe DIN 71802
- K0734
Przeguby kątowe stal nierdzewna podobna do DIN 71802 forma CS z nakładką uszczelniającą
- K0712
Gniazda kulowe do przegubów kątowych DIN 71805
- K0713
Czopy kuliste do przegubów kątowych DIN 71803
- K0127
Przeguby
- K0714
Zawleczki zabezpieczające do przegubów kątowych DIN 71805
- K1136
Zawleczki DIN EN ISO 1234
- K1137
Zawleczki sprężyste podobne do DIN 11024
- K2014
Wtyczka składana DIN 11023
- K0715
Przeguby osiowe podobne do DIN 71802
- K1936
Przeguby osiowe regulowane do sił rozciągających
- K0716
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint zewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K0717
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint wewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K0718
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K2079
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K2085
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, z możliwością uzupełnienia smarowania
- K0719
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K2080
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K2086
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, z możliwością uzupełnienia smarowania
- K0720
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-4
- K2081
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0721
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-4
- K2082
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0722
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-4
- K2083
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0723
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-4
- K2084
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K1324
Łożyska przegubowe, ślizgowe K/E DIN ISO 12240-1
- K1465
Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, podobne do DIN ISO 12240-4
- K1466
Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, podobne do DIN ISO 12240-4
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2144Sworzeń z łbem ISO 2341 forma B |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:ocynkowany galwanicznie.Wskazówka:Sworzeń z otworem na zawleczkę. Zabezpieczenie odbywa się przez zawleczkę.
ISO 2341 forma B z otworem na zawleczkę. Średnica trzpienia z polem tolerancji H11.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | D1 | D3 | D4 | K | W | Z1 | Z2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2144.008165 | 16,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | | | 5,90 PLN | | K2144.008215 | 21,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | | | 6,31 PLN | | K2144.008265 | 26,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | | | 9,06 PLN | | K2144.008315 | 31,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | | | 10,35 PLN | | K2144.010205 | 20,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | 7,41 PLN | | K2144.010255 | 25,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | 18,01 PLN | | K2144.010305 | 30,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | 10,76 PLN | | K2144.010405 | 40,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | 13,20 PLN | | K2144.010455 | 45,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | 13,51 PLN | | K2144.010555 | 55,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | 13,77 PLN | | K2144.010655 | 65,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | 15,53 PLN | | K2144.012245 | 24,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | 12,58 PLN | | K2144.012295 | 29,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | 13,20 PLN | | K2144.012345 | 34,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | 14,34 PLN | | K2144.012395 | 39,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | 14,59 PLN | | K2144.012445 | 44,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | 15,21 PLN | | K2144.012545 | 54,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | 16,35 PLN | | K2144.016340 | 34 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | 13,35 PLN | | K2144.016390 | 39 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | 14,44 PLN | | K2144.016440 | 44 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | 15,69 PLN | | K2144.016490 | 49 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | 15,69 PLN | | K2144.016540 | 54 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | 16,77 PLN | | K2144.016590 | 59 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | 18,94 PLN | | K2144.018580 | 58 | 18 | 28 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1,6 | | | 30,07 PLN | | K2144.020320 | 32 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | 27,90 PLN | | K2144.020420 | 42 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | 28,26 PLN | | K2144.020470 | 47 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | 28,26 PLN | | K2144.020520 | 52 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | 29,66 PLN | | K2144.020570 | 57 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | 33,38 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|