- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- K0709
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego
- K0710
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego i kołnierzem przykręcanym
- K0711
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego
- K1934
Przeguby widełkowe do głowic przegubowych
- K1935
Przeguby widełkowe do głowic przegubowych, stal szlachetna
- K0731
Przeguby widełkowe z składanym trzpieniem sprężynowym DIN 71752
- K1139
Składane trzpienie sprężynowe do przegubów widełkowych DIN 71752
- K1454
Sworznie z wytoczeniem na zabezpieczenie wałka pasują do przegubów widełkowych
- K1455
Sworznie z wytoczeniem na pierścień zabezpieczający pasują do przegubów widełkowych
- K1456
Sworznie z otworem na zawleczkę pasują do przegubów widełkowych
- K2144
Sworzeń z łbem ISO 2341 forma B
- K0732
Przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej DIN 71752
- K0733
Przeguby widełkowe DIN 71752
- K1459
Głowice widełkowe ze stali lub stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym
- K1460
Stalowe elementy współpracujące z przegubem widełkowym
- K0734
Przeguby kątowe DIN 71802
- K0734
Przeguby kątowe stal nierdzewna podobna do DIN 71802 forma CS z nakładką uszczelniającą
- K0712
Gniazda kulowe do przegubów kątowych DIN 71805
- K0713
Czopy kuliste do przegubów kątowych DIN 71803
- K0127
Przeguby
- K0714
Zawleczki zabezpieczające do przegubów kątowych DIN 71805
- K1136
Zawleczki DIN EN ISO 1234
- K1137
Zawleczki sprężyste podobne do DIN 11024
- K2014
Wtyczka składana DIN 11023
- K0715
Przeguby osiowe podobne do DIN 71802
- K1936
Przeguby osiowe regulowane do sił rozciągających
- K0716
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint zewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K0717
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint wewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K0718
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K2079
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K2085
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, z możliwością uzupełnienia smarowania
- K0719
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K2080
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K2086
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, z możliwością uzupełnienia smarowania
- K0720
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-4
- K2081
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0721
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-4
- K2082
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0722
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-4
- K2083
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0723
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-4
- K2084
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K1324
Łożyska przegubowe, ślizgowe K/E DIN ISO 12240-1
- K1465
Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, podobne do DIN ISO 12240-4
- K1466
Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, podobne do DIN ISO 12240-4
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2085Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny,... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus, rozmiar (D) 5-12: stal automatowa toczona, od rozmiaru (D) 14 stal ulepszona cieplnie, kuta. Kula przegubowa ze stali łożyskowej hartowanej, szlifowanej i polerowanej. Panew łożyska ze stali automatowej ze smarowniczką kulkową.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Łożyskowanie ślizgowe głowic przegubowych z możliwością uzupełnienia smarowania. Wymiary przyłączeniowe odpowiadają normie DIN 648 szereg formy KA. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Materiał korpusu | A | B | D | D1=Gwint | D2 | H | H1 | K | L | L1 | α | Nośność dynamiczna kN | Nośność statyczna kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2085.05 | gwint prawy | stal automatowa | 33 | 16 | 5 | M5x0,8 | 7,7 | 8 | 6 | 11,11 | 20 | 41 | 13 | 3,25 | 5,7 | | | 36,40 PLN | | K2085.06 | gwint prawy | stal automatowa | 36 | 18 | 6 | M6x1,0 | 8,96 | 9 | 6,75 | 12,7 | 22 | 45 | 13 | 4,3 | 7,2 | | | 37,15 PLN | | K2085.08 | gwint prawy | stal automatowa | 42 | 22 | 8 | M8x1,25 | 10,4 | 12 | 9 | 15,875 | 25 | 53 | 14 | 7,2 | 11,6 | | | 39,74 PLN | | K2085.10 | gwint prawy | stal automatowa | 48 | 26 | 10 | M10x1,5 | 12,9 | 14 | 10,5 | 19,05 | 29 | 61 | 13 | 10 | 14,5 | | | 48,66 PLN | | K2085.12 | gwint prawy | stal automatowa | 54 | 30 | 12 | M12x1,75 | 15,4 | 16 | 12 | 22,225 | 33 | 69 | 13 | 13,4 | 17 | | | 60,16 PLN | | K2085.14 | gwint prawy | stal po ulepszeniu cieplnym | 60 | 34 | 14 | M14x2,0 | 16,9 | 19 | 13,5 | 25,4 | 36 | 77 | 16 | 17 | 24 | | | 75,38 PLN | | K2085.16 | gwint prawy | stal po ulepszeniu cieplnym | 66 | 40 | 16 | M16x2,0 | 19,4 | 21 | 15 | 28,575 | 40 | 86 | 15 | 21,6 | 28,5 | | | 97,26 PLN | | K2085.18 | gwint prawy | stal po ulepszeniu cieplnym | 72 | 44 | 18 | M18x1,5 | 21,9 | 23 | 16,5 | 31,75 | 44 | 94 | 15 | 26 | 42,5 | | | 132,95 PLN | | K2085.20 | gwint prawy | stal po ulepszeniu cieplnym | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 24,4 | 25 | 18 | 34,925 | 47 | 103 | 14 | 31,5 | 52,5 | | | 149,75 PLN | | K2085.22 | gwint prawy | stal po ulepszeniu cieplnym | 84 | 54 | 22 | M22x1,5 | 25,8 | 28 | 20 | 38,10 | 51 | 11 | 15 | 38 | 57 | | | 191,11 PLN | | K2085.25 | gwint prawy | stal po ulepszeniu cieplnym | 94 | 60 | 25 | M24x2,0 | 29,6 | 31 | 22 | 42,86 | 57 | 124 | 15 | 47,5 | 68 | | | 226,64 PLN | | K2085.30 | gwint prawy | stal po ulepszeniu cieplnym | 110 | 70 | 30 | M30x2,0 | 34,8 | 37 | 25 | 50,8 | 66 | 145 | 17 | 64 | 88 | | | 309,85 PLN | | K2085.051 | gwint lewy | stal automatowa | 33 | 16 | 5 | M5x0,8 | 7,7 | 8 | 6 | 11,11 | 20 | 41 | 13 | 3,25 | 5,7 | | | 36,40 PLN | | K2085.061 | gwint lewy | stal automatowa | 36 | 18 | 6 | M6x1,0 | 8,96 | 9 | 6,75 | 12,7 | 22 | 45 | 13 | 4,3 | 7,2 | | | 37,15 PLN | | K2085.081 | gwint lewy | stal automatowa | 42 | 22 | 8 | M8x1,25 | 10,4 | 12 | 9 | 15,875 | 25 | 53 | 14 | 7,2 | 11,6 | | | 39,74 PLN | | K2085.101 | gwint lewy | stal automatowa | 48 | 26 | 10 | M10x1,5 | 12,9 | 14 | 10,5 | 19,05 | 29 | 61 | 13 | 10 | 14,5 | | | 48,66 PLN | | K2085.121 | gwint lewy | stal automatowa | 54 | 30 | 12 | M12x1,75 | 15,4 | 16 | 12 | 22,225 | 33 | 69 | 13 | 13,4 | 17 | | | 60,16 PLN | | K2085.141 | gwint lewy | stal po ulepszeniu cieplnym | 60 | 34 | 14 | M14x2,0 | 16,9 | 19 | 13,5 | 25,4 | 36 | 77 | 16 | 17 | 24 | | | 75,38 PLN | | K2085.161 | gwint lewy | stal po ulepszeniu cieplnym | 66 | 40 | 16 | M16x2,0 | 19,4 | 21 | 15 | 28,575 | 40 | 86 | 15 | 21,6 | 28,5 | | | 97,26 PLN | | K2085.181 | gwint lewy | stal po ulepszeniu cieplnym | 72 | 44 | 18 | M18x1,5 | 21,9 | 23 | 16,5 | 31,75 | 44 | 94 | 15 | 26 | 42,5 | | | 132,95 PLN | | K2085.201 | gwint lewy | stal po ulepszeniu cieplnym | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 24,4 | 25 | 18 | 34,925 | 47 | 103 | 14 | 31,5 | 52,5 | | | 149,75 PLN | | K2085.221 | gwint lewy | stal po ulepszeniu cieplnym | 84 | 54 | 22 | M22x1,5 | 25,8 | 28 | 20 | 38,10 | 51 | 11 | 15 | 38 | 57 | | | 191,11 PLN | | K2085.251 | gwint lewy | stal po ulepszeniu cieplnym | 94 | 60 | 25 | M24x2,0 | 29,6 | 31 | 22 | 42,86 | 57 | 124 | 15 | 47,5 | 68 | | | 226,64 PLN | | K2085.301 | gwint lewy | stal po ulepszeniu cieplnym | 110 | 70 | 30 | M30x2,0 | 34,8 | 37 | 25 | 50,8 | 66 | 145 | 17 | 64 | 88 | | | 309,85 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|