Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Głowice widełkowe ze stali lub stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym
K1459

Głowice widełkowe ze stali lub stali nierdzewnej z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1459 Głowice widełkowe ze stali lub stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym 242 kB

Rysunki

Głowice widełkowe ze stali lub stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
AA1BD1

D2FGL1L2L3L4RCADOsp.CenaZamów
K1459.0612stal automatowa121266M60,512443720150,8 23,97 PLN
K1459.0816stal automatowa161688M80,516574725200,8 17,76 PLN
K1459.1020stal automatowa20201010M100,520695730250,8 29,35 PLN
K1459.1224stal automatowa24241212M120,524826835300,8 47,40 PLN
K1459.1428stal automatowa27271414M14128947840351,2 75,66 PLN
K1459.1632stal automatowa32321616M161321088945401,2 55,58 PLN
K1459.2040stal automatowa40402020M2014013410955501,5 98,43 PLN
K1459.10612stal nierdzewna121266M60,512443720150,8 49,06 PLN
K1459.10816stal nierdzewna161688M80,516574725200,8 49,06 PLN
K1459.11020stal nierdzewna20201010M100,520695730250,8 105,11 PLN
K1459.11224stal nierdzewna24241212M120,524826835300,8 127,72 PLN
K1459.11428stal nierdzewna27271414M14128947840351,2 203,23 PLN
K1459.11632stal nierdzewna32321616M161321088945401,2 154,17 PLN
K1459.12040stal nierdzewna40402020M2014013410955501,5 390,61 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl