Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego
K0711

Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia kątowego i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Część sprzęgająca ze stali do ulepszania cieplnego.
Czop i głowica ze stali.
Nakrętka ze stali do ulepszania cieplnego.
Nakrętka zabezpieczająca (EN 24035) ze stali, jakość 8.8.
Sprężyna ze stali nierdzewnej.
Wersja:Część sprzęgająca azotowana, czarna.
Czop i głowica ulepszane cieplnie i fosforanowane.
Nakrętka fosforanowana.
Nakrętka zabezpieczająca, czarna.
Wskazówka:

Osiowe sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego mają szerokie zastosowanie, np. do kompensacji nieosiowych połączeń ruchomych. Kompaktowa budowa bez luźnych elementów. Montaż wzgl. demontaż następuje za pomocą rowka teowego, dodatkowa ręczna regulacja nie jest konieczna.
Szybkozłączne sprzęgło można dowolnie zestawić za pomocą gwintu przyłączeniowego ze wszystkimi dostępnymi siłownikami pneumatycznymi i hydraulicznymi.

Sprzęgło nie przenosi momentów obrotowych.

Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0711 Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego 223 kB

Rysunki

Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2LL1L2L3
min.
L4L5SWSW1SW2SW3Wyrównanie
przesunięcia promieniowego
X maks.
Dopuszczalne obciążenie
rozciągające i ściskające
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0711.06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 259,68 PLN
K0711.08M83015631811,5163323,527241370,64,5 281,11 PLN
K0711.10M104421812216244330,5413618120,76,5 378,97 PLN
K0711.101M10x1,254421812216244330,5413618120,76,5 378,97 PLN
K0711.12M124421852616244334,5413618120,710 383,01 PLN
K0711.121M12x1,254421852616244334,5413618120,710 383,01 PLN
K0711.16M166032121342634624555462718118 536,96 PLN
K0711.161M16x1,56032121342634624555462718118 536,96 PLN
K0711.20M206032129422634625355462718130 541,20 PLN
K0711.201M20x1,56032129422634625355462718130 541,20 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl