- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- K0709
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego
- K0710
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego i kołnierzem przykręcanym
- K0711
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego
- K1934
Przeguby widełkowe do głowic przegubowych
- K1935
Przeguby widełkowe do głowic przegubowych, stal szlachetna
- K0731
Przeguby widełkowe z składanym trzpieniem sprężynowym DIN 71752
- K1139
Składane trzpienie sprężynowe do przegubów widełkowych DIN 71752
- K1454
Sworznie z wytoczeniem na zabezpieczenie wałka pasują do przegubów widełkowych
- K1455
Sworznie z wytoczeniem na pierścień zabezpieczający pasują do przegubów widełkowych
- K1456
Sworznie z otworem na zawleczkę pasują do przegubów widełkowych
- K0732
Przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej DIN 71752
- K0733
Przeguby widełkowe DIN 71752
- K1459
Głowice widełkowe ze stali lub stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym
- K1460
Stalowe elementy współpracujące z przegubem widełkowym
- K0734
Przeguby kątowe DIN 71802
- K0734
Przeguby kątowe stal nierdzewna podobna do DIN 71802 forma CS z nakładką uszczelniającą
- K0712
Gniazda kulowe do przegubów kątowych DIN 71805
- K0713
Czopy kuliste do przegubów kątowych DIN 71803
- K0127
Przeguby
- K0714
Zawleczki zabezpieczające do przegubów kątowych DIN 71805
- K1136
Zawleczki DIN EN ISO 1234
- K1137
Zawleczki sprężyste podobne do DIN 11024
- K2014
Wtyczka składana DIN 11023
- K0715
Przeguby osiowe podobne do DIN 71802
- K1936
Przeguby osiowe regulowane do sił rozciągających
- K0716
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint zewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K0717
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint wewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K0718
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K2079
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K2085
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, z możliwością uzupełnienia smarowania
- K0719
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K2080
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K2086
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, z możliwością uzupełnienia smarowania
- K0720
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-4
- K2081
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0721
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-4
- K2082
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0722
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-4
- K2083
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0723
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-4
- K2084
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K1324
Łożyska przegubowe, ślizgowe K/E DIN ISO 12240-1
- K1465
Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, podobne do DIN ISO 12240-4
- K1466
Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, podobne do DIN ISO 12240-4
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1456Sworznie z otworem na zawleczkę pasują do przegubów widełkowych |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal 1.0718 lub stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Stal cynkowana galwanicznie. Stal nierdzewna niepowlekana.Wskazówka:Sworznie z otworem na zawleczkę, pasują do głowic widełkowych DIN 71752. Zabezpieczenie za pomocą zawleczki.
Zawleczka jest elementem zabezpieczającym sworzeń. Połączenie z odpowiednią głowicą przegubową tworzy w pełni funkcjonalny przegub widełkowy.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D1 | D3 | D4 | A | K | L | Z1 | Z2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1456.004100 | stal | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 | | | 4,24 PLN | | K1456.005123 | stal | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 | | | 3,73 PLN | | K1456.006153 | stal | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | | | 3,78 PLN | | K1456.008195 | stal | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 | | | 4,45 PLN | | K1456.010245 | stal | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 | | | 4,61 PLN | | K1456.012295 | stal | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 | | | 6,52 PLN | | K1456.014325 | stal | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 | | | 6,93 PLN | | K1456.016382 | stal | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 | | | 7,20 PLN | | K1456.020470 | stal | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 | | | 10,97 PLN | | K1456.025590 | stal | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 29,81 PLN | | K1456.028632 | stal | 28 | 34 | 6,3 | 63,2 | 5 | 72 | 4 | 2 | | | 83,27 PLN | | K1456.030590 | stal | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 48,75 PLN | | K1456.030682 | stal | 30 | 36 | 6,3 | 68,2 | 5 | 77 | 4 | 2 | | | 38,35 PLN | | K1456.035765 | stal | 35 | 44 | 8 | 76,5 | 6 | 87 | 5 | 2 | | | 67,85 PLN | | K1456.040900 | stal | 40 | 48 | 8 | 90 | 6 | 100 | 5 | 2 | | | 284,99 PLN | | K1456.042900 | stal | 42 | 48 | 8 | 90 | 7 | 100 | 5 | 2 | | | 369,24 PLN | | K1456.0501030 | stal | 50 | 58 | 10 | 103 | 7 | 115 | 6 | 2 | | | 489,41 PLN | | K1456.104100 | stal nierdzewna | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 | | | 4,86 PLN | | K1456.105123 | stal nierdzewna | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 | | | 5,69 PLN | | K1456.106153 | stal nierdzewna | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | | | 6,21 PLN | | K1456.108195 | stal nierdzewna | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 | | | 7,61 PLN | | K1456.110245 | stal nierdzewna | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 | | | 9,06 PLN | | K1456.112295 | stal nierdzewna | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 | | | 14,34 PLN | | K1456.114325 | stal nierdzewna | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 | | | 16,82 PLN | | K1456.116382 | stal nierdzewna | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 | | | 15,32 PLN | | K1456.120470 | stal nierdzewna | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 | | | 23,86 PLN | | K1456.125590 | stal nierdzewna | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 153,34 PLN | | K1456.130590 | stal nierdzewna | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 169,28 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|