- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0406_EPierścienie osadcze DIN 705, stal, forma E, sześciokąt wewnętrzny |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:niepowlekane lub ocynkowane, pasywowane na niebiesko.Wskazówka dotycząca planu:1) drugi trzpień gwintowany od D1 ≥ 75 PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał komponentów | Powierzchnia korpusu | Forma | D1 | B | D2 | D3 wkręt bez łba | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0406.300301 | stal | z połyskiem | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 2,81 PLN | | K0406.300401 | stal | z połyskiem | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 2,81 PLN | | K0406.300501 | stal | z połyskiem | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 2,87 PLN | | K0406.300601 | stal | z połyskiem | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 2,87 PLN | | K0406.300701 | stal | z połyskiem | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 2,87 PLN | | K0406.300801 | stal | z połyskiem | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 3,13 PLN | | K0406.300901 | stal | z połyskiem | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 3,41 PLN | | K0406.301001 | stal | z połyskiem | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 3,95 PLN | | K0406.301101 | stal | z połyskiem | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 3,95 PLN | | K0406.301201 | stal | z połyskiem | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 4,49 PLN | | K0406.301401 | stal | z połyskiem | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 4,92 PLN | | K0406.301501 | stal | z połyskiem | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 4,92 PLN | | K0406.301601 | stal | z połyskiem | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 5,18 PLN | | K0406.301801 | stal | z połyskiem | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 6,80 PLN | | K0406.302001 | stal | z połyskiem | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 6,80 PLN | | K0406.302401 | stal | z połyskiem | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 10,26 PLN | | K0406.302501 | stal | z połyskiem | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 10,26 PLN | | K0406.302601 | stal | z połyskiem | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 10,26 PLN | | K0406.302801 | stal | z połyskiem | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 13,28 PLN | | K0406.303001 | stal | z połyskiem | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 13,61 PLN | | K0406.303201 | stal | z połyskiem | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 16,26 PLN | | K0406.303501 | stal | z połyskiem | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 18,31 PLN | | K0406.303601 | stal | z połyskiem | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 18,31 PLN | | K0406.303801 | stal | z połyskiem | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 19,61 PLN | | K0406.304001 | stal | z połyskiem | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 26,68 PLN | | K0406.304201 | stal | z połyskiem | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 26,68 PLN | | K0406.304501 | stal | z połyskiem | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 31,60 PLN | | K0406.304801 | stal | z połyskiem | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 31,60 PLN | | K0406.305001 | stal | z połyskiem | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 40,02 PLN | | K0406.305201 | stal | z połyskiem | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 40,02 PLN | | K0406.305501 | stal | z połyskiem | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 40,02 PLN | | K0406.305601 | stal | z połyskiem | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 40,02 PLN | | K0406.305801 | stal | z połyskiem | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 61,02 PLN | | K0406.306001 | stal | z połyskiem | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 61,02 PLN | | K0406.306301 | stal | z połyskiem | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 61,02 PLN | | K0406.306501 | stal | z połyskiem | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 75,34 PLN | | K0406.306801 | stal | z połyskiem | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 75,34 PLN | | K0406.307001 | stal | z połyskiem | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 75,34 PLN | | K0406.307201 | stal | z połyskiem | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 103,46 PLN | | K0406.307501 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 103,46 PLN | | K0406.308001 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 103,46 PLN | | K0406.308501 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 188,84 PLN | | K0406.309001 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 188,84 PLN | | K0406.310001 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 223,62 PLN | | K0406.300303 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 4,43 PLN | | K0406.300403 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 4,43 PLN | | K0406.300503 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 4,54 PLN | | K0406.300603 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 4,54 PLN | | K0406.300703 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 4,86 PLN | | K0406.300803 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 4,97 PLN | | K0406.300903 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 5,40 PLN | | K0406.301003 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 5,89 PLN | | K0406.301103 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 5,89 PLN | | K0406.301203 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 6,11 PLN | | K0406.301403 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 6,16 PLN | | K0406.301503 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 6,16 PLN | | K0406.301603 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 6,48 PLN | | K0406.301803 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 6,91 PLN | | K0406.302003 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 6,91 PLN | | K0406.302403 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 10,54 PLN | | K0406.302503 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 10,54 PLN | | K0406.302603 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 10,54 PLN | | K0406.302803 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 13,28 PLN | | K0406.303003 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 13,61 PLN | | K0406.303203 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 19,87 PLN | | K0406.303503 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 23,11 PLN | | K0406.303603 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 26,84 PLN | | K0406.303803 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 31,86 PLN | | K0406.304003 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 30,30 PLN | | K0406.304203 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 32,46 PLN | | K0406.304503 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 41,10 PLN | | K0406.304803 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 44,93 PLN | | K0406.305003 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 45,64 PLN | | K0406.305203 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 45,64 PLN | | K0406.305503 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 45,64 PLN | | K0406.305603 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 65,88 PLN | | K0406.305803 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 90,24 PLN | | K0406.306003 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 77,44 PLN | | K0406.306303 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 90,24 PLN | | K0406.306503 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 101,80 PLN | | K0406.306803 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 101,80 PLN | | K0406.307003 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 101,80 PLN | | K0406.307203 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 133,16 PLN | | K0406.307503 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 133,16 PLN | | K0406.308003 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 133,16 PLN | | K0406.308503 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 206,93 PLN | | K0406.309003 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 206,93 PLN | | K0406.310003 | stal | ocynkowana, pasywowana niebieska | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 223,99 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|