Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tuleje mocujące do pneumatycznych trzpieni pozycjonujących, forma A
K1487_A

Tuleje mocujące do pneumatycznych trzpieni pozycjonujących,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Obudowa hartowana i oksydowana.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wskazówka:Tuleje mocujące umieszczane są w płytach przyrządów i stanowią element współpracujący z trzpieniem pozycjonującym.
Tuleje mocujące centrowane są w otworze pasowanym, a następnie mocowane 4 śrubami.
W typowym zastosowaniu kulki trzpienia pozycjonującego sięgają do tylnego nacięcia tulei mocującej, tworząc szybką, bezpieczną i bardzo precyzyjną jednostkę mocującą.
Czas przezbrajania i wymiany jest dzięki temu znacznie skrócony
Uwaga:Postępować zgodnie ze wskazówkami montażowymi dla tulei mocujących.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1487_A Tuleje mocujące do pneumatycznych trzpieni pozycjonujących, forma A 221 kB

Rysunki

Tuleje mocujące do pneumatycznych trzpieni pozycjonujących, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADOsp.CenaZamów
K1487.11660A16602827,538M550M52828815102,51612 1 118,38 PLN
K1487.12075A20753635,548M662M636361019143,52016 1 321,70 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl