|
|
K1475Tuleje centrujące nierdzewne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4548. Wersja:hartowane min. 40 HRC, niepowlekane.Wskazówka:W przypadku tolerancji odległości osi w zakresie ±0,005 mm oraz zastosowania 2 tulei centrujących w klasie I można osiągnąć powtarzalność w zakresie ±0,013 mm. W przypadku tolerancji odległości osi w zakresie ±0,03 mm oraz zastosowania po jednej tulei centrującej w klasie I i klasie II można osiągnąć powtarzalność w zakresie ±0,04 mm. Tuleje centrujące wciska się lekko w otwory ustalające na paletach wymiennych. Dodatkowe wskazówki znajdują się w części zawierającej informacje ogólne.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | T=Tolerancja | D | D1 | L | Otwór ustalający dla tulejki centrującej Ø +0,010 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1475.113013 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 129,38 PLN | | K1475.113020 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 137,82 PLN | | K1475.116020 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 137,82 PLN | | K1475.116025 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 146,35 PLN | | K1475.120020 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 145,48 PLN | | K1475.120025 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 159,65 PLN | | K1475.125020 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 153,13 PLN | | K1475.125025 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 172,90 PLN | | K1475.130020 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 215,59 PLN | | K1475.130025 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 221,39 PLN | | K1475.135020 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 215,59 PLN | | K1475.135025 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 221,39 PLN | | K1475.135040 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 232,67 PLN | | K1475.135050 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 241,98 PLN | | K1475.150020 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 417,83 PLN | | K1475.150025 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 448,32 PLN | | K1475.150040 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 490,90 PLN | | K1475.150050 | klasa dokładności I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 528,63 PLN | | K1475.213013 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 352,42 PLN | | K1475.213020 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 137,82 PLN | | K1475.216020 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 137,82 PLN | | K1475.216025 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 146,35 PLN | | K1475.220020 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 137,82 PLN | | K1475.220025 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 159,65 PLN | | K1475.225020 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 153,13 PLN | | K1475.225025 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 159,65 PLN | | K1475.230020 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 215,59 PLN | | K1475.230025 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 221,39 PLN | | K1475.235020 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 215,59 PLN | | K1475.235025 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 221,39 PLN | | K1475.235040 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 232,67 PLN | | K1475.235050 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 264,24 PLN | | K1475.250020 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 417,83 PLN | | K1475.250025 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 448,32 PLN | | K1475.250040 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 490,90 PLN | | K1475.250050 | klasa dokładności II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 528,63 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|