Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie mocujące pneumatyczne stal nierdzewna
K1738

Trzpienie mocujące pneumatyczne stal nierdzewna

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Forma A: trzpień w stanie wyjściowym jest zaciśnięty dzięki wbudowanej sprężynie. Pod wpływem działania sprężonego powietrza trzpień zostaje poluzowany.

Forma B: trzpień w stanie wyjściowym jest niezaciśnięty (poluzowany). Pod wpływem działania sprężonego powietrza trzpień zostaje zaciśnięty.
Materiał:Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.
Wersja:Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka do zamówienia:Forma A oznaczona jest na korpusie dodatkowym rowkiem.Wskazówka:Podane siły mocujące i zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 MPa.
W przypadku stosowania kilku dźwigni pozycjonujących nie należy przekraczać tolerancji odstępu ± 0,1 mm.
Dokładność powtarzalności wynosi ± 0,2 mm.
Montaż:Wymiary montażowe do grubości płytki 6 mm.Wyposażenie:K1739 tuleje montażowe ze stali nierdzewnej.Wskazówka dotycząca planu:
1) Identyfikacja formy A lub B
2) Przyłącze pneumatyczne
3) Tuleja mocująca do trzpienia mocującego
4) Trzpień mocujący forma A
5) Trzpień mocujący forma B
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1738 Trzpienie mocujące pneumatyczne stal nierdzewna 429 kB

Rysunki

Trzpienie mocujące pneumatyczne stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyD

D1D2D3D4HH1H2H3H4SWCisnienie
robocze
MPa
F
N
Siła
trzymająca
N
CADOsp.CenaZamów
K1738.10140Asprężynowy1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 427,61 PLN
K1738.10141Bpneumatycznie mocowany1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 427,61 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl