Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stalowe łożysko toczne.Wersja:Hartowane i oksydowane.Wskazówka:W przypadku tolerancji odległości osi w zakresie ±0,005 mm oraz zastosowania 2 tulei centrujących w klasie I można osiągnąć powtarzalność w zakresie ±0,013 mm.
W przypadku tolerancji odległości osi w zakresie ±0,03 mm oraz zastosowania po jednej tulei centrującej w klasie I i klasie II można osiągnąć powtarzalność w zakresie ±0,04 mm.
Tuleje centrujące wciska się lekko w otwory ustalające na paletach wymiennych.
Dodatkowe wskazówki znajdują się w części zawierającej informacje ogólne.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0936 Tuleje centrujące 256 kB
 TechnHinweis_Positionier-_Spannsystem_PL 402 kB

Rysunki

Tuleje centrujące

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia
Klasa dokładności I
T=TOLERANZ
Klasa dokładności I
Nr Zamówienia
Klasa dokładności II
T=TOLERANZ
Klasa dokładności II
D

D1LOtwór ustalający
dla tulejki centrującej
Ø +0,010
Filtr
K0936.113013+0,005 - +0,018K0936.213013+0,025 - +0,0501319,041319,016
K0936.113020+0,005 - +0,018K0936.213020+0,025 - +0,0501319,042019,016
K0936.116020+0,005 - +0,018K0936.216020+0,025 - +0,0501625,0422025,016
K0936.116025+0,005 - +0,018K0936.216025+0,025 - +0,0501625,0422525,016
K0936.120020+0,005 - +0,018K0936.220020+0,025 - +0,0502035,0422035,018
K0936.120025+0,005 - +0,018K0936.220025+0,025 - +0,0502035,0422535,018
K0936.125020+0,005 - +0,018K0936.225020+0,025 - +0,0502535,0422035,018
K0936.125025+0,005 - +0,018K0936.225025+0,025 - +0,0502535,0422535,018
K0936.130020+0,005 - +0,018K0936.230020+0,025 - +0,0503045,0422045,018
K0936.130025+0,005 - +0,018--3045,0422545,018
K0936.135020+0,005 - +0,018--3545,0422045,018
K0936.135025+0,005 - +0,018K0936.235025+0,025 - +0,0503545,0422545,018
K0936.135040+0,005 - +0,018K0936.235040+0,025 - +0,0503545,0424045,018
K0936.135050+0,005 - +0,018K0936.235050+0,025 - +0,0503545,0425045,018
K0936.150020+0,005 - +0,018K0936.250020+0,025 - +0,0505063,5462063,521
K0936.150040+0,005 - +0,018K0936.250040+0,025 - +0,0505063,5464063,521
K0936.150050+0,005 - +0,018K0936.250050+0,025 - +0,0505063,5465063,521
--K0936.250025+0,025 - +0,0505063,5462563,521
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl