Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Bloki montażowe forma M
K0810

Bloki montażowe forma M

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:oksydowana.
Powierzchnie stykowe szlifowane.
Wskazówka:Bloki montażowe stosowane są jako element podwyższający do wszystkich elementów systemowych, które nie posiadają ruchomych powierzchni wsporczych i stykowych. Są to np. podpory dystansowe okrągłe K0816, pryzmy K0819.600. Ponadto umożliwiają one pozycjonowanie i mocowanie elementów w siatce otworów o rozstawie 50 ±0,01 mm (zobacz przykład zastosowania).Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0810 Bloki montażowe forma M 399 kB
 Wskazówka techniczna – Siatka otworów M.T.P. M12 57 kB

Rysunki

Bloki montażowe forma M

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA
Otwór pasowany
A
Gwint
B
Ø dla
śruby mocującej
CLiczba
otworów M.T.P.
Liczba otworów
montażowych
Śruba
dodatkowa
Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K0810.1211205012 F7M1212 F72272K0815.1120552,693 1 965,60 PLN
K0810.1211605016 F7M1616 F72672K0815.1160552,38 1 956,15 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl