Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Jednostronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego, wąska, z siatką otworów
K0807

Jednostronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego, wąska,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.Wskazówka:Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Płyty mocujące pionowe są odpowiednie do pozycjonowania i mocowania przedmiotów obrabianych i przyrządów w pionie. Do pozycjonowania i mocowania płyt mocujących pionowych na płytach z siatką otworów K0800 oraz paletach K0806 służą śruby pasowane K0815.
Płyty mocujące pionowe w rozmiarze systemowym M12 są mocowane śrubami pasowanymi K0815.112065.
Płyty mocujące pionowe w rozmiarze systemowym M16 są mocowane śrubami pasowanymi K0815.116065.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Siatka otworów
2) Otwór na śrubę pasowaną
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Jednostronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego, wąska, z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLBHD

D1N1=Liczba
otworów
LIczba otworów
do umocowania
NL=Liczba
w kierunku
wzdłużnym
NB=Liczba
w kierunku
poprzecznym
CADOsp.CenaZamów
K0807.21218103010018030012M1210624 2 915,33 PLN
K0807.21223104010023040012M1214836 3 576,83 PLN
K0807.21228105010028050012M12181048 3 841,43 PLN
K0807.21618103010018030016M1610624 3 047,63 PLN
K0807.21623104010023040016M1614836 3 709,13 PLN
K0807.21628105010028050016M16181048 4 106,03 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl