Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wsporniki z żeliwa szarego z siatką otworów
K0809

Wsporniki z żeliwa szarego z siatką otworów

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.Wskazówka:Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Wsporniki z siatką otworów są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych. Można je dokładnie ustawić w systemach rastrowych. Dzięki temu pozycję otworów rastrowych można przenieść na wyższe powierzchnie mocowania.
Wsporniki pełnią również funkcję korpusów podstawowych do mocowania małych przedmiotów obrabianych.
Wsporniki w rozmiarze systemowym M12 są mocowane śrubami pasowanymi K0815.112065. Wsporniki w rozmiarze systemowym M16 są mocowane śrubami pasowanymi K0815.116065.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Siatka otworów
2) Otwór na śrubę pasowaną
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0809 Wsporniki z żeliwa szarego z siatką otworów 195 kB
 Wskazówka techniczna – Siatka otworów M.T.P. M12 57 kB

Rysunki

Wsporniki z żeliwa szarego z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLBHD

D1N1=Liczba
otworów
LIczba otworów
do umocowania
StatusCADOsp.CenaZamów
K0809.21220151520015015012M121510 2 650,73 PLN
K0809.212251520125015020012M122114 3 444,53 PLN
K0809.21225152025015020012M122114wychodzi z produkcji 3 444,53 PLN
K0809.21620151520015015016M161510 2 915,33 PLN
K0809.216251520125015020016M162114 3 709,13 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl