|
|
K1799Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:chromowany na wysoki połyskWskazówka do zamówienia:Materiały mocujące i podkładki zamykające zamawiać oddzielnie.Zastosowanie:Od tyłu.Wyposażenie:Podkładki zamykające K1823. Podkładka K0868. Podkłądka K1150. Śruba z łbem sześciokątnym K0871. Śruba K1796. Śruba z łbem walcowym K0869.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | D | H | L | T | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1799.032031 | 32 | 5 | M3 | 24 | 37 | 6 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.032041 | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 8 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.042031 | 42 | 5 | M3 | 24 | 47 | 6 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.042041 | 42 | 8 | M4 | 32 | 50 | 8 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.055031 | 55 | 5 | M3 | 24 | 60 | 6 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.055041 | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 8 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.055051 | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 1000 | | | 22,25 PLN | | K1799.064031 | 64 | 5 | M3 | 24 | 69 | 6 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.064041 | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 8 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.064051 | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 1000 | | | 22,25 PLN | | K1799.076031 | 76 | 5 | M3 | 24 | 81 | 6 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.076041 | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 8 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.076051 | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 1000 | | | 22,25 PLN | | K1799.088031 | 88 | 5 | M3 | 24 | 93 | 6 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.088041 | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 8 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.088051 | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 1000 | | | 22,25 PLN | | K1799.096041 | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 8 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.096051 | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 1000 | | | 22,25 PLN | | K1799.100041 | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 8 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.098041 | 98 | 8 | M4 | 32 | 108 | 8 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.098051 | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 1000 | | | 22,25 PLN | | K1799.102041 | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 8 | 500 | | | 22,25 PLN | | K1799.100051 | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 1000 | | | 22,25 PLN | | K1799.102051 | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 1000 | | | 22,25 PLN | | K1799.120041 | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 8 | 500 | | | 23,08 PLN | | K1799.120051 | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 1000 | | | 23,39 PLN | | K1799.120061 | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 1000 | | | 28,73 PLN | | K1799.136051 | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 1000 | | | 24,32 PLN | | K1799.136041 | 136 | 8 | M4 | 32 | 148 | 8 | 500 | | | 24,07 PLN | | K1799.135061 | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 1000 | | | 30,22 PLN | | K1799.160051 | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 1000 | | | 26,39 PLN | | K1799.160061 | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 1000 | | | 32,66 PLN | | K1799.160081 | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 1000 | | | 35,66 PLN | | K1799.180051 | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 1000 | | | 27,84 PLN | | K1799.180061 | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 1000 | | | 33,80 PLN | | K1799.180081 | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 1000 | | | 37,73 PLN | | K1799.200051 | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 1000 | | | 29,29 PLN | | K1799.200061 | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 1000 | | | 35,66 PLN | | K1799.200081 | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 1000 | | | 39,49 PLN | | K1799.200101 | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 1000 | | | 50,88 PLN | | K1799.235051 | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 1000 | | | 32,71 PLN | | K1799.235061 | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 1000 | | | 42,23 PLN | | K1799.235081 | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 1000 | | | 44,98 PLN | | K1799.235101 | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 1000 | | | 64,64 PLN | | K1799.250051 | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 1000 | | | 33,53 PLN | | K1799.250061 | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 1000 | | | 47,87 PLN | | K1799.250081 | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 1000 | | | 48,23 PLN | | K1799.250101 | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 1000 | | | 74,89 PLN | | K1799.300051 | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 1000 | | | 44,98 PLN | | K1799.300061 | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 1000 | | | 55,37 PLN | | K1799.300081 | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 1000 | | | 56,88 PLN | | K1799.300101 | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 1000 | | | 83,79 PLN | | K1799.350051 | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 1000 | | | 49,06 PLN | | K1799.350061 | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 1000 | | | 67,13 PLN | | K1799.350081 | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 1000 | | | 80,79 PLN | | K1799.350101 | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 1000 | | | 149,66 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|