Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium.Wskazówka:Element kątowy do mocowania profilu pod kątem 45° i do montażu belek poprzecznych oraz węzłów.
Element kątowy można umocować za pomocą uniwersalnego zestawu łączników (należy usunąć zabezpieczenie przed przekręceniem) oraz śrub z łbem kulistym ISO 7380.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1047 Elementy kątowe T1 typ I 191 kB

Rysunki

Elementy kątowe T1 typ I

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTypSzerokość
rowka
Wersja

CADOsp.CenaZamów
K1047.063030I630 x 30 91,70 PLN
K1047.063060I630 x 60 116,64 PLN
K1047.084040I840 x 40 91,14 PLN
K1047.084080I840 x 80 107,39 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl