Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Polietylen HD.Wersja:czarny.Wskazówka:Odporna na zużycie listwa maskująca o niewielkim poziomie tarcia, do łatwego transportu towarów. Listy maskujące dodatkowo można stosować w charakterze nakładek ochronnych, zabezpieczeń przed uderzeniem i listew prowadzących.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1056 Listwa maskująca typ I 110 kB

Rysunki

Listwa maskująca typ I

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTyp

Szerokość
rowka
DługośćCADOsp.CenaZamów
K1056.081321I82000 62,22 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl