OpisMateriał:Przegub – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Mocowania – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Pierścienie dystansowe – stal nierdzewna.
Tuleje gwintowane i śruby z łbem stożkowym płaskim – stal.
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305
Przeguby 40x80 i 45x90 są z aluminium.
Wersja:Przegub lakierowany w kolorze aluminium.
Mocowania ocynkowane.
Pierścienie dystansowe niepowleczone.
Tuleje gwintowane i śruby z łbem stożkowym płaskim ocynkowane.
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym. Części stalowe – nierdzewne z połyskiem.Wskazówka:Element przegubowy do łączenia dwóch profili pod dowolnym kątem.
Zakres regulacji wynosi od 0° do 180°. Przegub może być również stosowany w charakterze ciężkiego zawiasu.
Gdy pierścienie dystansowe są założone, przegub swobodnie się porusza. Gdy pierścienie są usunięte, przegub można stosować w charakterze sztywnego elementu kątowego. Elementy przegubowe są odpowiednie szczególnie do regulowanych uchwytów, wychylnych wysięgników i podobnych zastosowań.Cechy szczególne: