- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0406_APierścienie osadcze DIN 705, stal, forma A, rowek |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Z połyskiem.Wskazówka dotycząca planu:1) drugi trzpień gwintowany od D1 ≥ 75 PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał komponentów | Powierzchnia korpusu | Forma | D1 | B | D2 | D3 wkręt bez łba | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0406.100301 | stal | z połyskiem | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 2,22 PLN | | K0406.100401 | stal | z połyskiem | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 2,22 PLN | | K0406.100501 | stal | z połyskiem | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 2,22 PLN | | K0406.100601 | stal | z połyskiem | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 2,27 PLN | | K0406.100701 | stal | z połyskiem | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 2,27 PLN | | K0406.100801 | stal | z połyskiem | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 2,65 PLN | | K0406.100901 | stal | z połyskiem | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 3,30 PLN | | K0406.101001 | stal | z połyskiem | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 3,30 PLN | | K0406.101101 | stal | z połyskiem | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 3,30 PLN | | K0406.101201 | stal | z połyskiem | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 4,16 PLN | | K0406.101401 | stal | z połyskiem | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 4,60 PLN | | K0406.101501 | stal | z połyskiem | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 4,60 PLN | | K0406.101601 | stal | z połyskiem | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 4,81 PLN | | K0406.101801 | stal | z połyskiem | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 6,22 PLN | | K0406.102001 | stal | z połyskiem | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 6,22 PLN | | K0406.102401 | stal | z połyskiem | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 9,72 PLN | | K0406.102501 | stal | z połyskiem | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 9,72 PLN | | K0406.102601 | stal | z połyskiem | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 9,72 PLN | | K0406.102801 | stal | z połyskiem | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 12,53 PLN | | K0406.103001 | stal | z połyskiem | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 12,91 PLN | | K0406.103201 | stal | z połyskiem | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 15,44 PLN | | K0406.103501 | stal | z połyskiem | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 17,60 PLN | | K0406.103601 | stal | z połyskiem | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 17,60 PLN | | K0406.103801 | stal | z połyskiem | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 19,12 PLN | | K0406.104001 | stal | z połyskiem | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 26,09 PLN | | K0406.104201 | stal | z połyskiem | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 26,09 PLN | | K0406.104501 | stal | z połyskiem | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 31,32 PLN | | K0406.104801 | stal | z połyskiem | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 31,32 PLN | | K0406.105001 | stal | z połyskiem | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 39,48 PLN | | K0406.105201 | stal | z połyskiem | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 39,48 PLN | | K0406.105501 | stal | z połyskiem | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 39,48 PLN | | K0406.105601 | stal | z połyskiem | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 39,48 PLN | | K0406.105801 | stal | z połyskiem | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 58,54 PLN | | K0406.106001 | stal | z połyskiem | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 58,54 PLN | | K0406.106301 | stal | z połyskiem | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 58,54 PLN | | K0406.106501 | stal | z połyskiem | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 72,20 PLN | | K0406.106801 | stal | z połyskiem | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 72,20 PLN | | K0406.107001 | stal | z połyskiem | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 72,20 PLN | | K0406.107201 | stal | z połyskiem | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 96,34 PLN | | K0406.107501 | stal | z połyskiem | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 96,34 PLN | | K0406.108001 | stal | z połyskiem | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 96,34 PLN | | K0406.108501 | stal | z połyskiem | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 187,33 PLN | | K0406.109001 | stal | z połyskiem | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 187,33 PLN | | K0406.110001 | stal | z połyskiem | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 219,41 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|