Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Pokrętła z kluczem firmy KIPP

powrót

Klucz zwiększa bezpieczeństwo – pokrętła z kluczem firmy KIPP

Uchwyty i przyciski KIPP służą do ręcznego mocowania i zaciskania. Są stosowane na przykład w budowie maszyn, narzędzi, instalacji oraz urządzeniach kontrolujących oraz medycznych. Zwłaszcza w obszarach istotnych dla bezpieczeństwa uchwyty z kluczem zyskują przewagę. Zapobiegają nieuprawnionemu zwolnieniu oprawki lub połączenia.

Firma KIPP poszerzyła swój asortyment między innymi o pokrętła gwiaździste pięcioramienne z kluczem przeznaczone do budowy urządzeń. Znajdą one także zastosowanie w przemyśle opakowaniowym, budowie maszyn specjalnych, budowie narzędzi specjalnych oraz karawaningu.

Same uchwyty są wykonane z termoplastu, elementy stalowe pasywowane na niebiesko, a wkładka bębenkowa jest wykonana z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
K1378 Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem, z gwintem wewnętrznym

                       

                  

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne są dostępne z

gwintem wewnętrznym- i gwintem zewnętrznym

w rozmiarach M8 i M10.

Dodatkowo KIPP oferuje rozmiar M6 w wariancie z gwintem wewnętrznym. Gwint zewnętrzny ma zawsze długość 20 mm.

K1378 Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem, z gwintem zewnętrznym
Zakres dostawy obejmuje zawsze dwa klucze, które można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym lub zamkniętym). Pokrętła gwiaździste pięcioramienne w wariancie standardowym wykorzystują zasadę jednego klucza, czyli kilka pokręteł można otworzyć lub zamknąć jednym kluczem, co ułatwia codzienną obsługę.
Na zapytanie firma KIPP może zrobić warianty specjalne z różnymi kluczami lub innymi wariantami gwintu.

Dokładne dane znajdują się tutaj:

Do produktów:

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl