Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Nowa certyfikacja usług TÜV dla firmy KIPP

powrót
  • Nowa certyfikacja usług TÜV dla firmy KIPP
Najwyższe oceny od klientów:

KIPP otrzymuje nową certyfikację usług TÜV

W reprezentatywnym badaniu TÜV Saarland firma HEINRICH KIPP WERK ponownie osiągnęła znakomity wynik. W punktach „Zadowolenie klientów” i „Jakość usług” przedsiębiorstwo uzyskało łączną ocenę „bardzo dobrą”.

Co dwa lata TÜV Saarland przeprowadza ankietę wśród niemieckich klientów KIPP. Bada w niej między innymi, czy ankietowani są zadowoleni z usług serwisowych, jakie kryteria są dla nich szczególnie istotne i jak oceniane są poszczególne kroki procesów. W tym roku ankieta po raz pierwszy została przeprowadzona online.

„Cieszy nas zwłaszcza, że 99,4% ankietowanych klientów ponownie złożyłoby zamówienie w firmie KIPP”, mówi Nicolas Kipp, dyrektor zarządzający KIPP. „Potwierdza to skuteczność naszej strategii usługowej i motywuje nas do dalszego oferowania optymalnej jakości usług.” W porównaniu z poprzednią ankietą nie wystąpiły niemal żadne zmiany. Pięć najważniejszych kryteriów to: dostępność artykułów (ocena 1,56), jakość produktów (1,36), terminowość (1,47) oraz szybkie przetwarzanie zleceń (1,44), a także dostawa (1,56).

KIPP wytwarza swoje produkty w zakładzie w Sulz am Neckar, a program obejmuje 60 000 artykułów. Dzięki dużej głębokości produkcji, znacznym pojemnościom magazynowym oraz nowoczesnemu centrum logistycznemu przedsiębiorstwo może stale gwarantować dobrą dostępność dostaw. Artykuły standardowe są dostępne w magazynie. Są one wysyłane w dniu złożenia zamówienia.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl