Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Wytrzymałe elementy manipulacyjne z tworzywa termoutwardzalnego

powrót
Bardzo stabilne, odporne na wysoką temperaturę i łatwe w czyszczeniu.

Wytrzymałe elementy manipulacyjne z tworzywa termoutwardzalnego

HEINRICH KIPP WERK oferuje swoim klientom bogaty asortyment elementów manipulacyjnych i chwytów z tworzywa termoutwardzalnego. Te produkty są nie tylko bardzo stabilne i odporne na wysoką temperaturę, ale także dają się dobrze czyścić dzięki polerowanej powierzchni o wysokim połysku. Dlatego komponenty z tworzywa termoutwardzalnego sprawdzają się nie tylko w budowie urządzeń i maszyn, ale także w pojazdach budowlanych i urządzeniach elektrycznych, urządzeniach chemicznych czy w technice medycznej.

Najważniejsze właściwości tworzywa termoutwardzalnego:

  • To tworzywo jest wyjątkowo twarde, odporne na ścieranie i zachowuje formę przy obciążeniu.
  • Elementy manipulacyjne z tworzywa termoutwardzalnego (Duroplast) ulegają jedynie neiznacznemu wydłużeniu przy wysokiej temperaturze, wytrzymują temperatury do 150°C i w przeciwieństwie do elementów metalowych nie przewodzą prądu elektrycznego.
  • Dobra jakość powierzchni umożliwia łatwe czyszczenie, a materiał jest odporny na działanie substancji chemicznych, takich jak alkohol, smary i benzyna.
  • Co więcej, polerowana powierzchnia tworzywa termoutwardzalnego o wysokim połysku cieszy się coraz większym zainteresowaniem w dziedzinie designu – „wygląd lakieru do fortepianów” sprawia wrażenie wyjątkowo wysokiej jakości.

Typowymi przykładami komponentami KIPP z tworzywa termoutwardzalnego są uchwyty kuliste, uchwyty kabłąkowe lub ręczne tarcze obrotowe. Elementy manipulacyjne KIPP są zgodne z wymogami dyrektywy ROHS; niektóre modele odpowiadają normom DIN. Są utrzymane głównie w kolorze czarnym z połyskiem, na zapytanie są także dostępne inne kolory, jak ciemnoczerwony.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl