Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Niezawodne mocowanie: rękojeści nastawne z funkcją zabezpieczającą

powrót
  • Niezawodne mocowanie: rękojeści nastawne z funkcją zabezpieczającą

Niezawodne blokowanie

Rękojeści nastawne z funkcją zabezpieczającą

Firma HEINRICH KIPP WERK opracowała rękojeści nastawne z funkcją zabezpieczającą, które zapobiegają niezamierzonemu otwieraniu lub zamykaniu. Elementy obsługujące zapewniają dzięki temu większe bezpieczeństwo, nie tylko w otoczeniach produkcyjnych.

Właściwości rękojeści nastawnych w skrócie:

  • Skuteczny sposób działania: użytkownik musi nacisnąć uchwyt, aby uzębienie się zatrzasnęło – dopiero wówczas może puścić lub dociągnąć zacisk. Cofnięcie następuje za pomocą sprężyny po puszczeniu uchwytu.

  • Akcenty optyczne: chwyt rękojeści nastawnej jest wykonany ze wzmacnianego tworzywa sztucznego i dostępny w kolorze czarnym oraz czerwonym. Symbol kłódki na górze wskazuje specjalnym mechanizm.

  • Różnorodne obszary zastosowania: zabezpieczające rękojeści nastawne umożliwiają szybkie i niezawodne mocowanie komponentów w branży budowy urządzeń lub budowy narzędzi. Dzięki zamkniętemu konturowi chwytu bez krawędzi zakłócających nowe elementy manipulacyjne są ponadto idealnie przystosowane do przyrządów medycznych oraz urządzeń sportowych i rehabilitacyjnych.

Nowe zabezpieczające rękojeści nastawne są dostępne z gwintem wewnętrznym oraz z gwintem zewnętrznym o rozmiarach M5, M6 i M8.


Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl