Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 0 stopni
K1444_IG0

Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 0...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna.

Wersja:Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Uchwyt kulisty polerowany.
Wskazówka:Dźwignie nastawne stosuje się do prostych zadań mocowania wzgl. przełączania.
W tym celu konieczna jest dostateczna przestrzeń, aby wykonać obrót dźwignią nastawną o 360°.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1444_IG0 Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 0 stopni 82,3 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRodzaj gwintuFormaRozmiarXTD

D1

D2HH2ACADOsp.CenaZamów
K1444.2082gwint wewnętrzny1M8182410254032,588,1 61,45 PLN
K1444.2102gwint wewnętrzny1M10182410254032,588,1 61,45 PLN
K1444.21012gwint wewnętrzny2M10202812324636,5104 76,09 PLN
K1444.2122gwint wewnętrzny2M12202812324636,5104 76,09 PLN
K1444.2162gwint wewnętrzny3M16233313325241126,5 92,12 PLN
K1444.2202gwint wewnętrzny4M20264113326149128,5 127,76 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl