Szanowni Klienci, w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0176Dźwignie przełączające |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8. Uchwyt kulisty – tworzywo sztuczne, czarne.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Dźwignie nastawne stosuje się do prostych zadań mocowania wzgl. przełączania. W tym celu konieczna jest dostateczna przestrzeń, aby wykonać obrót dźwignią nastawną o 360°.Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, pasowane i wykonania specjalne. Wymiar „A” – inna długość za dopłatą.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | T | A=Długość rękojeści | D | D1 | D2 | H | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0176.2082 | gwint wewnętrzny | M8 | 18 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 36,72 PLN | | K0176.2102 | gwint wewnętrzny | M10 | 18 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 36,72 PLN | | K0176.21012 | gwint wewnętrzny | M10 | 20 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 45,58 PLN | | K0176.2122 | gwint wewnętrzny | M12 | 20 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 45,58 PLN | | K0176.2162 | gwint wewnętrzny | M16 | 23 | 126,5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 |  | | 55,08 PLN | | K0176.2202 | gwint wewnętrzny | M20 | 26 | 128,5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 |  | | 76,36 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | T | A=Długość rękojeści | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0176.208 | gwint wewnętrzny | M8 | 18 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 36,72 PLN | | K0176.210 | gwint wewnętrzny | M10 | 18 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 36,72 PLN | | K0176.212 | gwint wewnętrzny | M12 | 20 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 45,58 PLN | | K0176.216 | gwint wewnętrzny | M16 | 23 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 |  | | 55,08 PLN | | K0176.220 | gwint wewnętrzny | M20 | 26 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 |  | | 76,36 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | T | A=Długość rękojeści | D | D1 | D2 | H | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0176.1102 | otwór pasowany | 10 | 22 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 36,72 PLN | | K0176.1122 | otwór pasowany | 12 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 45,58 PLN | | K0176.1142 | otwór pasowany | 14 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 45,58 PLN | | K0176.1162 | otwór pasowany | 16 | 28 | 126,5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 |  | | 55,08 PLN | | K0176.1202 | otwór pasowany | 20 | 32 | 128,5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 |  | | 76,36 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | T | A=Długość rękojeści | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0176.110 | otwór pasowany | 10 | 22 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 36,72 PLN | | K0176.112 | otwór pasowany | 12 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 45,58 PLN | | K0176.114 | otwór pasowany | 14 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 45,58 PLN | | K0176.116 | otwór pasowany | 16 | 28 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 |  | | 55,08 PLN | | K0176.120 | otwór pasowany | 20 | 32 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 |  | | 76,36 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|
|