|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Hartowane i oksydowane.Wskazówka:Płaska konstrukcja sprawia, że te poręczne szczęki do docisku bocznego sprawdzają się przy większości stosowanych pomiarów detali. Dzięki działaniu klinowemu hartowane szczęki umożliwiają jednoczesne mocowanie w przód i w dół.
Siły mocujące F i F1 są osiągane przy optymalnym wykonaniu i wykorzystaniu maks. momentu obrotowego dokręcania śrub mocujących.
Elementy są sprzedawane parami.Zakres dostawy- 2× dociski boczne. - 4× śruby mocujące DIN EN ISO 4762-10.9. - 4× nakrętki do rowków teowych DIN 508. - 2× wkrętak do śrub z łbem sześciokątnym ISO 2936.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Szerokość rowka | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | D | F kN | F1 kN | Moment dokręcania Nm | Rodzaj opakowania | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1229.122 | 12 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M10 | 16 | 0,6 | 15 | 1 szt. = 1 para | | | 603,20 PLN | | K1229.142 | 14 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | 1 szt. = 1 para | | | 625,82 PLN | | K1229.162 | 16 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 3 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | 1 szt. = 1 para | | | 661,26 PLN | | K1229.1612 | 16 | 100 | 46 | 34 | 4 | 59 | 50 | 25 | 2,5 | M14 | 32 | 1,2 | 25 | 1 szt. = 1 para | | | 793,53 PLN | | K1229.182 | 18 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 36 | 1 szt. = 1 para | | | 809,27 PLN | | K1229.202 | 20 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 36 | 1 szt. = 1 para | | | 876,44 PLN | | K1229.222 | 22 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | 1 szt. = 1 para | | | 1 470,74 PLN | | K1229.242 | 24 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | 1 szt. = 1 para | | | 1 723,28 PLN | | K1229.282 | 28 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M24 | 40 | 1,6 | 55 | 1 szt. = 1 para | | | 2 059,65 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|