|
|
K1327Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki... |
powrót |
- Produkty
- Sale
- Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4404. Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Wskazówka:Śruba z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®.
Tylko połączenie podkładki uszczelniającej Hygienic USIT® oraz specjalnie zmodyfikowanej śruby z łbem sześciokątnym gwarantuje uszczelnienie pozbawione obszaru martwego. Jest to nieodzowne zwłaszcza w obszarach mających styczność z produktem oraz w obszarze aseptycznych izolatorów. Łeb śruby i powierzchnia przylegania podkładki uszczelniającej są polerowane na wysoki połysk. Ze względu na znikomą chropowatość powierzchni, która wynosi znacznie mniej niż Ra 0,8 µm do śruby nie przywierają praktycznie żadne cząsteczki brudu. Powierzchnia polerowana na wysoki połysk zapewnia łatwość czyszczenia. Brak obniżenia ani zagłębienia na łbie śruby, brak tłoczenia lub uzębienia poniżej kołnierza. Na zapytanie:Narzędzie w rozmiarze 8 - 24.Wyposażenie:Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491. Sześciokątna nakrętka kołpakowa z kołnierzem K1493.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | B | K | L | R | SW | Status | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1327.04X25 | M4 | 10,8 | 4 | 14 | 6,3 | 25 | 0,45 | 7 | wychodzi z produkcji | | | 13,72 PLN | | K1327.05X30 | M5 | 11,8 | 5 | 16 | 7,3 | 30 | 0,5 | 8 | wychodzi z produkcji | | | 12,93 PLN | | K1327.06X40 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 40 | 0,55 | 10 | wychodzi z produkcji | | | 18,02 PLN | | K1327.06X45 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 45 | 0,55 | 10 | wychodzi z produkcji | | | 19,56 PLN | | K1327.06X50 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 50 | 0,55 | 10 | wychodzi z produkcji | | | 21,38 PLN | | K1327.08X35 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 35 | 0,7 | 13 | wychodzi z produkcji | | | 24,45 PLN | | K1327.08X40 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 40 | 0,7 | 13 | wychodzi z produkcji | | | 26,09 PLN | | K1327.08X45 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 45 | 0,7 | 13 | wychodzi z produkcji | | | 28,67 PLN | | K1327.08X50 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 50 | 0,7 | 13 | wychodzi z produkcji | | | 30,25 PLN | | K1327.08X55 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 55 | 0,7 | 13 | wychodzi z produkcji | | | 33,91 PLN | | K1327.08X60 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 60 | 0,7 | 13 | wychodzi z produkcji | | | 33,91 PLN | | K1327.08X65 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 65 | 0,7 | 13 | wychodzi z produkcji | | | 36,69 PLN | | K1327.08X70 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 70 | 0,7 | 13 | wychodzi z produkcji | | | 36,69 PLN | | K1327.10X25 | M10 | 22,3 | 10 | 22 | 13,5 | 25 | 0,8 | 16 | wychodzi z produkcji | | | 27,18 PLN | | K1327.10X35 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 35 | 0,8 | 16 | wychodzi z produkcji | | | 30,20 PLN | | K1327.10X40 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 40 | 0,8 | 16 | wychodzi z produkcji | | | 33,26 PLN | | K1327.10X50 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 50 | 0,8 | 16 | wychodzi z produkcji | | | 37,42 PLN | | K1327.10X55 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 55 | 0,8 | 16 | wychodzi z produkcji | | | 40,55 PLN | | K1327.10X60 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 60 | 0,8 | 16 | wychodzi z produkcji | | | 40,55 PLN | | K1327.10X70 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 70 | 0,8 | 16 | wychodzi z produkcji | | | 44,90 PLN | | K1327.10X75 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 75 | 0,8 | 16 | wychodzi z produkcji | | | 48,96 PLN | | K1327.12X35 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 35 | 0,9 | 18 | wychodzi z produkcji | | | 43,76 PLN | | K1327.12X45 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 45 | 0,9 | 18 | wychodzi z produkcji | | | 51,04 PLN | | K1327.12X50 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 50 | 0,9 | 18 | wychodzi z produkcji | | | 53,12 PLN | | K1327.12X55 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 55 | 0,9 | 18 | wychodzi z produkcji | | | 58,21 PLN | | K1327.12X60 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 60 | 0,9 | 18 | wychodzi z produkcji | | | 58,21 PLN | | K1327.12X70 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 70 | 0,9 | 18 | wychodzi z produkcji | | | 63,46 PLN | | K1327.12X75 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 75 | 0,9 | 18 | wychodzi z produkcji | | | 74,84 PLN | | K1327.12X80 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 80 | 0,9 | 18 | wychodzi z produkcji | | | 74,84 PLN | | K1327.16X30 | M16 | 35 | 16 | 26 | 21 | 30 | 1,2 | 24 | wychodzi z produkcji | | | 59,40 PLN | | K1327.16X35 | M16 | 35 | 16 | 31 | 21 | 35 | 1,2 | 24 | wychodzi z produkcji | | | 61,28 PLN | | K1327.16X40 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 40 | 1,2 | 24 | wychodzi z produkcji | | | 62,87 PLN | | K1327.16X45 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 45 | 1,2 | 24 | wychodzi z produkcji | | | 66,23 PLN | | K1327.16X50 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 50 | 1,2 | 24 | wychodzi z produkcji | | | 70,44 PLN | | K1327.16X55 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 55 | 1,2 | 24 | wychodzi z produkcji | | | 74,50 PLN | | K1327.16X65 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 65 | 1,2 | 24 | wychodzi z produkcji | | | 82,76 PLN | | K1327.16X70 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 70 | 1,2 | 24 | wychodzi z produkcji | | | 82,76 PLN | | K1327.16X75 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 75 | 1,2 | 24 | wychodzi z produkcji | | | 91,18 PLN | | K1327.16X80 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 80 | 1,2 | 24 | wychodzi z produkcji | | | 91,18 PLN | |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|