|
|
K1364_BGUchwyty pałąkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT ® |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna . Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Wskazówka:Uchwyt pałąkowy masywny, w całości polerowany na wysoki połysk. Dzięki osiągniętej w tym przypadku chropowatości, o dużo mniejszym współczynniku Ra 0,8 µm, pozostałości zanieczyszczeń lub czyściwa prawie nie przywierają. Uchwyt o szerokim promieniu jest niezwykle łatwy do czyszczenia.
Dzięki dostępnym w opcji talerzykom podporowym powierzchnia stykowa, a tym samym przenoszone siły, znacznie się zwiększają.
Dokręcanie zarówno bezpośrednie, jak i z talerzykiem podporowym jako elementem pośrednim odbywa się za pomocą podkładek uszczelniających Hygienic USIT® marki Freudenberg Process Seals. Powszechnie stosowane, pracochłonne spawanie uchwytu, szlifowanie i polerowanie spawów nie jest już konieczne. Wszystkie miejsca łączeń oraz powierzchnie dokręcania są dzięki temu wykonane w sposób higienicznie bezpieczny. Na zapytanie:Gwint zewnętrzny, gwint calowy, warianty długości i wysokości.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | D | H | L | R | R1 | T | Status | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1364.12005 | 120 | 11,8 | M5 | 66,8 | 131,8 | 0,5 | 13 | 12,5 | wychodzi z produkcji | | | 281,52 PLN | | K1364.20005 | 200 | 11,8 | M5 | 66,8 | 211,8 | 0,5 | 13 | 12,5 | wychodzi z produkcji | | | 293,69 PLN | | K1364.30005 | 300 | 11,8 | M5 | 66,8 | 311,8 | 0,5 | 13 | 12,5 | wychodzi z produkcji | | | 308,38 PLN | | K1364.12006 | 120 | 14,2 | M6 | 69,2 | 134,2 | 0,55 | 16 | 15 | wychodzi z produkcji | | | 294,25 PLN | | K1364.20006 | 200 | 14,2 | M6 | 69,2 | 214,2 | 0,55 | 16 | 15 | wychodzi z produkcji | | | 311,02 PLN | | K1364.12008 | 120 | 18 | M8 | 73 | 138 | 0,6 | 19 | 20 | wychodzi z produkcji | | | 319,46 PLN | | K1364.30008 | 300 | 18 | M8 | 73 | 318 | 0,6 | 19 | 20 | wychodzi z produkcji | | | 377,05 PLN | | K1364.12010 | 120 | 22,3 | M10 | 77,3 | 142,3 | 0,75 | 23,5 | 25 | wychodzi z produkcji | | | 354,65 PLN | | K1364.20010 | 200 | 22,3 | M10 | 77,3 | 222,3 | 0,75 | 23,5 | 25 | wychodzi z produkcji | | | 393,25 PLN | | K1364.30010 | 300 | 22,3 | M10 | 77,3 | 322,3 | 0,75 | 23,5 | 25 | wychodzi z produkcji | | | 441,12 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|