- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Dźwignie zaciskowe
- Dźwignie przełączające
- Dźwignie mimośrodowe
- K0005
Dźwignie mimośrodowe aluminiowe z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0788
Dźwignie mimośrodowe stalowe, z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
- K0645
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0645
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa i śruba dwustronna ze stali nierdzewnej
- K0646
Dźwignie mimośrodowe z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0006
Dźwignie mimośrodowe aluminiowe nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0789
Dźwignie mimośrodowe stalowe,nastawne z gwintem zewnętrznym
- K0647
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0647
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa i śruba dwustronna ze stali nierdzewnej
- K0648
Dźwignie mimośrodowe z tworzywa sztucznego nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0751
Dźwignia mimośrodowa z tworzywa sztucznego ze sprężystym elementem zatrzaskowym, podkładką dociskową z tworzywa sztucznego i trzpieniem montażowym ze stali
- K0118
Dźwignia mimośrodowa z tworzywa sztucznego z elastomerem rozprężnym, podkładką dociskową z tworzywa sztucznego i śrubą dwustronną ze stali
- K1500
Dźwignie mimośrodowe aluminiowe z trzpieniami rozprężnymi ze stali z podkładką dociskową z tworzywa sztucznego
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1500Dźwignie mimośrodowe aluminiowe z trzpieniami rozprężnymi ze... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Za pomocą opatentowanych systemów mocowania pozycjonuje się kształtowo dwa elementy bez użycia narzędzi i tworzy między nimi połączenie siłowe. Zakres mocowania i siła mocująca są ustawialne.Materiał:Rękojeść – odlew aluminiowy EN AC-46200. Podkładka dociskowa – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PA 66 GF 35-X. Sworznie ze stali nierdzewnej. Kotwa, podkładka, trzpień rozprężny, sprężyna talerzowa ze stali.Wersja:Rękojeść powlekana proszkowo, czarna o drobnej strukturze lub czerwona RAL 3003 o drobnej strukturze. Podkładka dociskowa – czarna. Podkładka pasywowana na niebiesko. Kotwa i trzpień rozprężny oksydowane.Wskazówka:Siłę mocującą można ustawiać indywidualnie na kotwach za pomocą śrubokrętu. Jako ustawienia wstępne zalecane jest ustawienie dźwigni mimośrodowej pionowo, z trzpieniem rozprężnym w otworze. Działanie systemu mocującego przetestowano w otworach o tolerancji H7. Wszystkie wartości siły mocującej są wartościami orientacyjnymi podanymi bez współczynnika bezpieczeństwa. Właściwość do danego zastosowania musi zweryfikować użytkownik.Zalety:Łączenie dwóch części jest możliwe bez użycia narzędzi. Komponenty są optymalnie wycentrowane w położeniu zamocowanym. Dzięki kompaktowej formie trzpienie rozprężne z dźwignią mimośrodową można stosować również w otworach nieprzelotowych. Nie istnieją szczególne wymagania dotyczące wymiarów otworów. Również powierzchnia i forma nie muszą wykazywać szczególnych właściwości.Zasada działania:System mocowania jest wprowadzany w otwór w stanie otwartym. Na początku procesu zamykania trzpień rozpręża się i mocuje w dolnym elemencie. Dzięki zintegrowanemu pakietowi sprężyn talerzowych uzyskiwany jest efekt docisku dolnego, który na koniec procesu zamykania łączy ze sobą oba elementy.Wskazówka dotycząca planu:1) aktywowany 2) nieaktywowany Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A | A1 | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | Siła ręczna FH N | Siła trzymająca F kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1500.1001 | czarny | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 10 | 12 | 9 | 13 | 25 | 10,4 | 90 | 1,35 | | | 110,00 PLN | | K1500.1202 | czarny | 52,3 | 59,1 | 18 | 12 | 15,4 | 11,2 | 17 | 30 | 12,6 | 100 | 3 | | | 119,88 PLN | | K1500.1403 | czarny | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 14 | 18,1 | 14,5 | 22 | 35 | 14,7 | 120 | 3,3 | | | 127,98 PLN | | K1500.1004 | czerwony | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 10 | 12 | 9 | 13 | 25 | 10,4 | 90 | 1,35 | | | 110,00 PLN | | K1500.1205 | czerwony | 52,3 | 59,1 | 18 | 12 | 15,4 | 11,2 | 17 | 30 | 12,6 | 100 | 3 | | | 119,88 PLN | | K1500.1406 | czerwony | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 14 | 18,1 | 14,5 | 22 | 35 | 14,7 | 120 | 3,3 | | | 127,98 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|