Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Regulowany klucz czołowy otworowy, zagięty
K2058

Regulowany klucz czołowy otworowy, zagięty

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Narzędzie montażowe do wkręcania tulei mocujących do trzpieni transportowych w wersji płaskiej K1921.
D1 odnosi się do wymiaru D1 tulei mocujących do trzpieni transportowych.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2058 Regulowany klucz czołowy otworowy, zagięty 122 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD1

CADOsp.CenaZamów
K2058.088/10/12 67,85 PLN
K2058.1616/20 103,45 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl