- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1362_AUFMNasadki ochronne do kluczy szczękowych |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:AlSi1MgMnWskazówka:Nasadki są przeznaczone specjalnie do dociągania i odkręcania połączeń śrubowych o wrażliwych powierzchniach. Przy użyciu zwykłego narzędzia już przy pierwszym dociągnięciu polerowanych śrub powierzchnie są na tyle uszkodzone, że powstają puste przestrzenie, a proste i efektywne czyszczenie nie jest już możliwe. Nasadki gwarantują dociąganie i odkręcanie połączeń śrubowanych z konturem zewnętrznym bez powodowania uszkodzeń. Miękkie aluminium nie pozostawia na wrażliwych powierzchniach żadnych zadrapań ani innych uszkodzeń. Przy prawidłowym i umiejętnym stosowaniu nasadki ochronne zachowują trwałość na ok. 1000 cykli wymiany. Ponadto nasadki pozwalają skutecznie uniknąć ryzyka korozji stykowej na połączeniu śrubowym ze stali nierdzewnej. Dzięki wysuniętym krawędziom możliwe jest prawie całkowite wykluczenie nawet niezamierzonego styku klucza ze śrubą ze stali nierdzewnej. Dzięki specjalnej formie lub przez zastosowanie sprężynującego elementu zatrzaskowego nasadki ochronne są pewnie mocowane w danym uchwycie klucza. Samoczynne wypadnięcie z mocowania jest wykluczone. Zużyte nasadki wymienia się ręcznie.Na zapytanie:Inne rozmiary.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Nazwa | Wersja 1 | SW | SW2 | A1 | B1 | L1 | D1 | T | H | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1362.1005 | Wkładka Ochronna | do klucza montazowego | 10 | 5 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 | | | 68,81 PLN | | K1362.10055 | Wkładka Ochronna | do klucza montazowego | 10 | 5,5 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 | | | 69,95 PLN | | K1362.1006 | Wkładka Ochronna | do klucza montazowego | 10 | 6 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 | | | 69,95 PLN | | K1362.1007 | Wkładka Ochronna | do klucza montazowego | 10 | 7 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 | | | 72,72 PLN | | K1362.1108 | Wkładka Ochronna | do klucza montazowego | 11 | 8 | 9 | 18 | 20,7 | 2,3 | 5,7 | 8,7 | | | 73,26 PLN | | K1362.1310 | Wkładka Ochronna | do klucza montazowego | 13 | 10 | 10 | 22 | 23,2 | 3 | 6,7 | 10,7 | | | 73,85 PLN | | K1362.1613 | Wkładka Ochronna | do klucza montazowego | 16 | 13 | 13 | 27 | 28,6 | 3 | 7,7 | 11,7 | | | 78,71 PLN | | K1362.1915 | Wkładka Ochronna | do klucza montazowego | 19 | 15 | 13 | 30 | 32,5 | 4 | 8,6 | 12,6 | | | 83,75 PLN | | K1362.1916 | Wkładka Ochronna | do klucza montazowego | 19 | 16 | 13 | 30 | 32,5 | 4 | 8,6 | 12,6 | | | 83,22 PLN | | K1362.2118 | Wkładka Ochronna | do klucza montazowego | 21 | 18 | 13 | 32 | 35 | 4 | 9 | 13 | | | 84,01 PLN | | K1362.2119 | Wkładka Ochronna | do klucza montazowego | 21 | 19 | 13 | 32 | 35 | 4 | 9 | 13 | | | 88,41 PLN | | K1362.2724 | Wkładka Ochronna | do klucza montazowego | 27 | 24 | 14 | 40 | 43,8 | 4 | 10,8 | 15 | | | 89,85 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|