- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1887Sprzęgła z metalowym mieszkiem krótka konstrukcja ze... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Piasta aluminiowa. Mieszek ze stali nierdzewnej.Wersja:Brak powłoki.Wskazówka:Sprzęgła z metalowym mieszkiem o dużej wytrzymałości na przekręcanie. Metalowy mieszek kompensuje osiowe, promieniowe i kątowe przestawienie wału przy niewielkich siłach cofania. Z zaciskami do mocowania wału.
Produkty te stosuje się w sytuacjach, kiedy konieczne jest precyzyjne przenoszenie pozycji i ruchu, np. serwomotory w obrabiarkach, maszynach opakowaniowych, obrabiarkach do drewna i w technice automatyzacji.Zakres temperatury:-30°C do +120°C.Montaż:Sprzęgła z metalowym mieszkiem są wykonane w tolerancji H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz smarowanie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.
Metalowy mieszek może się odkształcić podczas montażu i demontażu maks. 3-krotnie powyżej dozwolonych wartości przemieszczenia podanych w katalogu. Unikać wszelkiego użycia siły.Na zapytanie:Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem. Rowek wpustowy wg DIN 6885. Uwzględnić największy możliwy otwór przy rowku wpustowym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | maks. moment obrotowy Nm | Moment bezwładności (gm²) | Sztywność skręcania (10⁻³ Nm/rad) | Sztywność sprężyny promieniowa (N/mm) | Sztywność sprężyny osiowa (N/mm) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1887.0180581010 | 18 | 18 | 0,03 | 20 | 205 | 50 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180581111 | 18 | 18 | 0,03 | 20 | 205 | 50 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180581212 | 18 | 18 | 0,03 | 20 | 205 | 50 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180581414 | 18 | 18 | 0,03 | 20 | 205 | 50 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180581919 | 18 | 18 | 0,03 | 20 | 205 | 50 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180582424 | 18 | 18 | 0,03 | 20 | 205 | 50 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180582525 | 18 | 18 | 0,03 | 20 | 205 | 50 | | | 495,93 PLN | | K1887.0300581010 | 30 | 30 | 0,13 | 38 | 720 | 50 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300581111 | 30 | 30 | 0,13 | 38 | 720 | 50 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300581212 | 30 | 30 | 0,13 | 38 | 720 | 50 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300581414 | 30 | 30 | 0,13 | 38 | 720 | 50 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300581919 | 30 | 30 | 0,13 | 38 | 720 | 50 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300582424 | 30 | 30 | 0,13 | 38 | 720 | 50 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300582525 | 30 | 30 | 0,13 | 38 | 720 | 50 | | | 606,26 PLN | | K1887.0600671212 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600671414 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600671919 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600672424 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600672525 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600672828 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600673232 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 703,44 PLN | | K1887.0800781212 | 80 | 80 | 0,78 | 128 | 1200 | 80 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800781919 | 80 | 80 | 0,78 | 128 | 1200 | 80 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800782424 | 80 | 80 | 0,78 | 128 | 1200 | 80 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800782525 | 80 | 80 | 0,78 | 128 | 1200 | 80 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800782828 | 80 | 80 | 0,78 | 128 | 1200 | 80 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800783232 | 80 | 80 | 0,78 | 128 | 1200 | 80 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.1500781414 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500781919 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500782424 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500782525 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500782828 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500783232 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.2000831616 | 200 | 200 | 1,19 | 175 | 2500 | 280 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000831919 | 200 | 200 | 1,19 | 175 | 2500 | 280 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000832424 | 200 | 200 | 1,19 | 175 | 2500 | 280 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000832525 | 200 | 200 | 1,19 | 175 | 2500 | 280 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000832828 | 200 | 200 | 1,19 | 175 | 2500 | 280 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000833232 | 200 | 200 | 1,19 | 175 | 2500 | 280 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.3000942020 | 300 | 300 | 2,74 | 502 | 6300 | 287 | | | 1 784,44 PLN | | K1887.3000942424 | 300 | 300 | 2,74 | 502 | 6300 | 287 | | | 1 784,44 PLN | | K1887.3000942828 | 300 | 300 | 2,74 | 502 | 6300 | 287 | | | 1 784,44 PLN | | K1887.3000943838 | 300 | 300 | 2,74 | 502 | 6300 | 287 | | | 1 784,44 PLN | | K1887.5001002525 | 500 | 500 | 4,45 | 690 | 7790 | 100 | | | 2 182,46 PLN | | K1887.5001003838 | 500 | 500 | 4,45 | 690 | 7790 | 100 | | | 2 182,46 PLN | | K1887.5001004242 | 500 | 500 | 4,45 | 690 | 7790 | 100 | | | 2 182,46 PLN | |
Nr Zamówienia | Maks. przesunięcie wału promieniowe (mm) | Maks. przesunięcie wału osiowe (mm) | Maks. przesuniecie kąta (°) | maks. prędkość obrotowa obr/min | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1887.0180581010 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 10 | 10 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180581111 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 11 | 11 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180581212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 12 | 12 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180581414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 14 | 14 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180581919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 19 | 19 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180582424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 24 | 24 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180582525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 25 | 25 | | | 495,93 PLN | | K1887.0300581010 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 10 | 10 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300581111 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 11 | 11 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300581212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 12 | 12 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300581414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 14 | 14 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300581919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 19 | 19 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300582424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 24 | 24 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300582525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 25 | 25 | | | 606,26 PLN | | K1887.0600671212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 12 | 12 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600671414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 14 | 14 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600671919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 19 | 19 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600672424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 24 | 24 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600672525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 25 | 25 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600672828 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 28 | 28 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600673232 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 32 | 32 | | | 703,44 PLN | | K1887.0800781212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 12 | 12 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800781919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800782424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800782525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800782828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800783232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.1500781414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 14 | 14 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500781919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500782424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500782525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500782828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500783232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.2000831616 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 16 | 16 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000831919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 19 | 19 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000832424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 24 | 24 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000832525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 25 | 25 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000832828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 28 | 28 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000833232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 32 | 32 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.3000942020 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 20 | 20 | | | 1 784,44 PLN | | K1887.3000942424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 24 | 24 | | | 1 784,44 PLN | | K1887.3000942828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 28 | 28 | | | 1 784,44 PLN | | K1887.3000943838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 38 | 38 | | | 1 784,44 PLN | | K1887.5001002525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 25 | 25 | | | 2 182,46 PLN | | K1887.5001003838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 38 | 38 | | | 2 182,46 PLN | | K1887.5001004242 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 42 | 42 | | | 2 182,46 PLN | |
Nr Zamówienia | D1/D2 min. | D1/D2 maks. | D1/D2 maks. przy wyżłobieniu pasującym | D4 | L | L1 | L2 | L3 | R | Moment dokręcania śrub Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1887.0180581010 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 47,4 | 8 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180581111 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 47,4 | 8 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180581212 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 47,4 | 8 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180581414 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 47,4 | 8 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180581919 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 47,4 | 8 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180582424 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 47,4 | 8 | | | 495,93 PLN | | K1887.0180582525 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 58 | 36 | 5,5 | 17,5 | 47,4 | 8 | | | 495,93 PLN | | K1887.0300581010 | 10 | 32 | 30 | 56 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 56,4 | 15 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300581111 | 10 | 32 | 30 | 56 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 56,4 | 15 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300581212 | 10 | 32 | 30 | 56 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 56,4 | 15 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300581414 | 10 | 32 | 30 | 56 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 56,4 | 15 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300581919 | 10 | 32 | 30 | 56 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 56,4 | 15 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300582424 | 10 | 32 | 30 | 56 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 56,4 | 15 | | | 606,26 PLN | | K1887.0300582525 | 10 | 32 | 30 | 56 | 58 | 31 | 7,3 | 21 | 56,4 | 15 | | | 606,26 PLN | | K1887.0600671212 | 12 | 35 | 35 | 66 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 66,2 | 40 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600671414 | 12 | 35 | 35 | 66 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 66,2 | 40 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600671919 | 12 | 35 | 35 | 66 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 66,2 | 40 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600672424 | 12 | 35 | 35 | 66 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 66,2 | 40 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600672525 | 12 | 35 | 35 | 66 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 66,2 | 40 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600672828 | 12 | 35 | 35 | 66 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 66,2 | 40 | | | 703,44 PLN | | K1887.0600673232 | 12 | 35 | 35 | 66 | 67 | 33 | 8,6 | 24 | 66,2 | 40 | | | 703,44 PLN | | K1887.0800781212 | 12 | 44 | 44 | 82 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800781919 | 12 | 44 | 44 | 82 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800782424 | 12 | 44 | 44 | 82 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800782525 | 12 | 44 | 44 | 82 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800782828 | 12 | 44 | 44 | 82 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.0800783232 | 12 | 44 | 44 | 82 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | 1 077,23 PLN | | K1887.1500781414 | 14 | 44 | 44 | 82 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500781919 | 14 | 44 | 44 | 82 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500782424 | 14 | 44 | 44 | 82 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500782525 | 14 | 44 | 44 | 82 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500782828 | 14 | 44 | 44 | 82 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.1500783232 | 14 | 44 | 44 | 82 | 78 | 42 | 9,8 | 27 | 82,9 | 84 | | | 1 165,00 PLN | | K1887.2000831616 | 16 | 47 | 47 | 90 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 90,8 | 125 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000831919 | 16 | 47 | 47 | 90 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 90,8 | 125 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000832424 | 16 | 47 | 47 | 90 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 90,8 | 125 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000832525 | 16 | 47 | 47 | 90 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 90,8 | 125 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000832828 | 16 | 47 | 47 | 90 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 90,8 | 125 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.2000833232 | 16 | 47 | 47 | 90 | 83 | 43 | 10,8 | 29 | 90,8 | 125 | | | 1 295,26 PLN | | K1887.3000942020 | 20 | 60 | 60 | 110 | 94 | 50 | 11,8 | 32,5 | 110 | 145 | | | 1 784,44 PLN | | K1887.3000942424 | 20 | 60 | 60 | 110 | 94 | 50 | 11,8 | 32,5 | 110 | 145 | | | 1 784,44 PLN | | K1887.3000942828 | 20 | 60 | 60 | 110 | 94 | 50 | 11,8 | 32,5 | 110 | 145 | | | 1 784,44 PLN | | K1887.3000943838 | 20 | 60 | 60 | 110 | 94 | 50 | 11,8 | 32,5 | 110 | 145 | | | 1 784,44 PLN | | K1887.5001002525 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 48 | 13,3 | 36 | 122 | 145 | | | 2 182,46 PLN | | K1887.5001003838 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 48 | 13,3 | 36 | 122 | 145 | | | 2 182,46 PLN | | K1887.5001004242 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 48 | 13,3 | 36 | 122 | 145 | | | 2 182,46 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|