- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0387_AWstawki „gripper” kwadratowe, typ A |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal narzędziowa hartowana wzgl. węglik spiekany.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Wstawki z nacięciami w kratkę (gripper) nadają się do zamontowania w ramionach dociskowych, chwytakach, przyrządach mocujących i uchwytach trójszczękowych. Zapewniają przenoszenie maksymalnie dużych momentów obrotowych również na powierzchnie hartowane i nierówne. Gwarantują one nieprzeciętnie duże siły mocujące, także przy dużych siłach skrawania. Płytki z nacięciami w kratkę, z węglika spiekanego, są wlutowane. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | A | B | G | Ryflowanie | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0387.1005 | A | 10 | 10 | M5 | bardzo drobne | | | 80,79 PLN | | K0387.101205 | A | 10 | 12 | M5 | bardzo drobne | | | 78,30 PLN | | K0387.1205 | A | 12 | 10 | M5 | drobne | | | 99,26 PLN | | K0387.121205 | A | 12 | 12 | M5 | drobne | | | 97,04 PLN | | K0387.1606 | A | 16 | 10 | M6 | drobne | | | 113,18 PLN | | K0387.161206 | A | 16 | 12 | M6 | drobne | | | 115,05 PLN | | K0387.2005 | A | 20 | 10 | M5 | drobne | | | 134,34 PLN | | K0387.201205 | A | 20 | 12 | M5 | drobne | | | 134,61 PLN | | K0387.2506 | A | 25 | 10 | M6 | drobne | | | 185,58 PLN | | K0387.251206 | A | 25 | 12 | M6 | drobne | | | 186,36 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|