Szybsze i bardziej wydajne zakupy
Odkryj nasze złącze PunchOut i korzystaj z płynnego procesu nabywania.
Wykonania niestandardowe
Wspólnie realizujemy wykonania niestandardowe - dokładnie i nie zawodnie dla wymagań.
Inteligentniejsze konstruowanie
Odkryj 5 cennych wskazówek dotyczących wyboru idealnych komponentów standardowych z KIPP.
Wszystkie produkty po jednym kliknięciu
Szybszy dostęp do odpowiednich części standardowych i elementów manipulacyjnych - cyfrowy, wydajny i niezawodny.
Nowe produkty
Nowości techniczne i usprawnione funkcje – odkryj nasze nowe produkty na stronie internetowej.
Zatrzaski z systemem blokowania KIPPlock
Kompaktowe, skuteczne i bezpieczne – sprawdź nasze zatrzaski w swojej aplikacji
Rękojeści nastawne KIPP
Niezawodne, stabilne i wszechstronne w zastosowaniu. Odkryj klasyczne produkty KIPP.
Nasze klasyki
Odkryj je teraz.Tutaj znajdziesz informacje o naszych licznych klasycznych produktach różnego rodzaju.
Dzięki nowym miniaturowym komponentom HEINRICH KIPP WERK rozszerza swój asortyment o precyzyjne, wytrzymałe elementy obsługowe do zastosowań w ograniczonej przestrzeni montażowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o technologię medyczną, technologię pomiarową czy automatyzację – miniaturowe serie umożliwiają projektantom integrację znanej jakości KIPP nawet w ciasnych przestrzeniach.
Dzięki nowej, modułowej gamie prowadnic bocznych, elementów podporowych i komponentów połączeniowych, firma KIPP oferuje teraz zaawansowane rozwiązania do budowy urządzeń przenośnikowych. System został zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności, stabilności i łatwości obsługi – jest idealny do takich obszarów zastosowań, jak przemysł spożywczy i opakowaniowy, budowa maszyn specjalnych lub technologia automatyzacji.
KIPP rozszerza swoją ofertę kół ręcznych pełnych i szprychowych z°aluminium o praktyczne rozmiary. Nowe warianty dają jeszcze większy wybór w segmencie budowy maszyn i urządzeń oraz przemysłu przetwórczego – z wyraźnym naciskiem na łatwość użytkowania, stabilność i trwałość.
NASZA OBIETNICA: KIPP – PEWNOŚĆ I ZAUFANIE
CERTYFIKATY
Obietnica maksymalnej jakości odzwierciedlona jest zarówno w naszej samoświadomości, jak i w naszych certyfikatach.
Postrzegamy zarządzanie jakością jako ciągły proces szybkiego i precyzyjnego wdrażania nowych wymagań. Wydajnie projektując procesy robocze i działając z wyprzedzeniem, możemy zagwarantować zadowolenie klientów i pracowników.