text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Sprężyny gazowe 

Do kontrolowanego otwierania, przytrzymywania i zamykania

KIPP rozszerza ofertę o nowe sprężyny gazowe w wersji ze stali i stali nierdzewnej. Niewymagające konserwacji stopki tłumiące drgania wspomagają kontrolowane otwieranie, przytrzymywanie i zamykanie klap, pokryw i ruchomych komponentów i nadają się do zastosowań w inżynierii mechanicznej, technice medycznej oraz budowie pojazdów i instalacji.


Indywidualnie dostosowane wspomaganie siły

Nowe serie K2517 (stal) i K2518 (stal nierdzewna) umożliwiają precyzyjne dostosowanie do różnych przebiegów ruchu. Dzięki indywidualnemu napełnianiu wymaganym ciśnieniem gazu, siły rozciągające można precyzyjnie dopasować do danego zastosowania. Można je regulować w zależności od potrzeb za pomocą zintegrowanego zaworu napełniającego.

Wytrzymałe materiały do różnych obszarów zastosowań

Wersja ze stali zawiera stalową rurkę dociskową i twarde chromowane tłoczysko i jest szczególnie odpowiednia do ekonomicznych rozwiązań przemysłowych. Do środowisk krytycznych pod względem korozji, KIPP oferuje wersję ze stali nierdzewnej z rurką dociskową ze stali nierdzewnej 1.4301 i tłoczyskiem ze stali nierdzewnej 1.4305.
 

Elastyczna integracja

Sprężyny gazowe są standardowo dostępne z tłoczyskiem o średnicy od 6 do 14 mm i skoku od 40 do 400 mm. Gwinty przyłączeniowe po obu stronach umożliwiają połączenie z różnymi elementami łączącymi i okuciami ze stali lub stali nierdzewnej oraz ułatwiają integrację z różnymi konstrukcjami.
 

Trwałość i brak konserwacji

Zaprojektowane do pracy w temperaturach od -20°C do +80°C, sprężyny gazowe działają bezobsługowo przez cały okres żywotności. Są zatem niezawodnym rozwiązaniem do zastosowań, w których wymagane są stale kontrolowane przebiegi ruchu i wysoki poziom niezawodności działania.

Aby naprawdę trzymały każdą klapę 🤐⚙️
Dowiedz się więcej o naszych sprężynach gazowych, oglądając film.