text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

KIPP REMOTE

Niezawodne ustalanie pozycji i obsługa

na odległość

Nowa linia produktów REMOTE rozszerza portfolio firmy KIPP o rozwiązania przeznaczone do zastosowań, w których elementy manipulacyjne nie są dostępne bezpośrednio. Jej głównymi komponentami są trzpienie ustalające, aktywatory i zapięcia zatrzaskowe, które można łączyć ze sobą za pomocą cięgieł Bowdena.

Seria REMOTE jest szczególnie przydatna w budowie maszyn i urządzeń, zespołów obrotowych i wahadłowych oraz w budowie pojazdów specjalnych. Funkcje, takie jak otwieranie osłon, ryglowanie pokryw lub blokowanie w określonych pozycjach można wykonywać zdalnie w bezpieczny i ergonomiczny sposób.

Mechaniczne zdalne sterowanie zapewniające elastyczność

Siły przenoszone są wyłącznie mechanicznie za pomocą cięgieł Bowdena. Dzięki temu strona obsługi znajduje się w dowolnym miejscu – nawet w ciasnych przestrzeniach montażowych lub trudno dostępnych miejscach. Jeden element manipulacyjny może centralnie sterować kilkoma mechanizmami blokującymi. Lub na odwrót – funkcję mogą również wywołać dwa niezależne elementy obsługowe.

Cięgło Bowdena można podczas instalacji dostosować do odpowiedniej długości, umożliwiając elastyczne rozwiązania bez skomplikowanych, specjalnych konstrukcji.

Uzupełnienie zautomatyzowanych zastosowań

Oprócz mechanicznych rozwiązań REMOTE firma KIPP oferuje również pneumatyczne trzpienie ustalające z czujnikiem krańcowym. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie obsługa ręczna jest niemożliwa lub niewskazana. Trzpień jest obsługiwany za pomocą sprężonego powietrza, a zintegrowany czujnik zgłasza aktualny stan załączenia do systemu sterowania.

SKONFIGURUJ TERAZ