Seria SOLIDLine łączy w sobie innowacyjne systemy mocowania z punktem zerowym, imadłowe systemy mocowania oraz technologia mocowania poprzez tłoczenie, spełniając najwyższe wymagania współczesnej produkcji. Każdy system, SOLIDBolt, SOLIDPoint, SOLIDGrip, SOLIDStamp czy SOLIDClean, stanowi część przemyślanej, całościowej koncepcji i ma swoje indywidualne zalety. Razem zapewniają one kluczowe korzyści oraz gwarantują maksymalną precyzję i wydajność.
Twoje korzyści w skrócie:
Dzięki mechanicznym systemom mocowania z punktem zerowym czas przezbrajania ulega radykalnemu skróceniu – przedmioty obrabiane, przyrządy i elementy mocujące można wymienić w ciągu kilku sekund.
Dzięki szerokiej gamie wariantów imadeł możliwe jest mocowanie półfabrykatów i gotowych elementów, co stanowi idealne rozwiązanie również w przypadku skomplikowanej obróbki 5-stronnej.
Zoptymalizowana mechanika i technologia mocowania poprzez tłoczenie zapewniają stabilne napięcie już przy naddatku krawędziowym mocowania zaledwie 3 mm – co pozwala na maksymalne wykorzystanie materiału przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa procesu.
Systemy czysto mechaniczne nie wymagają ani ciśnienia powietrza ani hydraulicznego, co ułatwia ich integrację i konserwację oraz poprawia niezawodność, zwłaszcza w procesach zautomatyzowanych.
Dzięki inteligentnym rozwiązaniom czyszczenia roznoszenie cieczy chłodząco-smarującej i wiórów zostaje ograniczone do minimum – co jest niezbędne dla utrzymania stałej jakości, zwłaszcza w przypadku automatyzacji.