Już teraz odkryj narzędzie ofertowe!
W prosty sposób zamawiaj oferty przez internet.
Inteligentniejsze konstruowanie
Odkryj 5 cennych wskazówek dotyczących wyboru idealnych komponentów standardowych z KIPP.
Rękojeści nastawne KIPP
Niezawodne, stabilne i wszechstronne w zastosowaniu. Odkryj klasyczne produkty KIPP.
Nowe produkty
Nowości techniczne i usprawnione funkcje – odkryj nasze nowe produkty na stronie internetowej.
Wszystkie produkty po jednym kliknięciu
Szybszy dostęp do odpowiednich części standardowych i elementów manipulacyjnych - cyfrowy, wydajny i niezawodny.
HEINRICH KIPP WERK rozszerza asortyment elementów manipulacyjnych o cztery nowe serie uchwytów na palce z aluminium, stali nierdzewnej, stali i tworzywa sztucznego. Kompaktowe, dyskretnie zaprojektowane uchwyty wyróżniają się łatwą obsługą, wszechstronnymi opcjami materiałowymi i minimalnymi wymaganiami przestrzennymi – są idealne do zastosowań o wyrazistym wzornictwie i ograniczonej przestrzeni montażowej.
Dźwignia mimośrodowa z trzpieniem rozprężnym daje możliwość szybkiej wymiany, pozycjonowania i mocowania elementów w jednym kroku roboczym. Jako elastyczne urządzenie montażowe pomocnicze znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest łatwość obsługi, precyzja i oszczędność czasu – od budowy pojazdów po urządzenia montażowe.
Wraz z wprowadzeniem nowej kategorii rolek prowadzących łożyska KIPP rozszerza swoje portfolio o kluczowy komponent dla przemysłowej budowy instalacji. 104 nowe artykuły w 9 rodzinach produktów zostały zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań i łączą w sobie precyzję wymiarową, solidną konstrukcję i stabilne, płynne działanie – idealne do systemów przenośników, linii pakujących lub systemów pozycjonowania.
NASZA OBIETNICA: KIPP – PEWNOŚĆ I ZAUFANIE
CERTYFIKATY
Obietnica maksymalnej jakości odzwierciedlona jest zarówno w naszej samoświadomości, jak i w naszych certyfikatach.
Postrzegamy zarządzanie jakością jako ciągły proces szybkiego i precyzyjnego wdrażania nowych wymagań. Wydajnie projektując procesy robocze i działając z wyprzedzeniem, możemy zagwarantować zadowolenie klientów i pracowników.