Jako dostawca wysokiej jakości produktów dla sektora przemysłowego tworzymy rozwiązania z wartością dodaną. Nasze portfolio produktów – w większości produkowanych w Niemczech – obejmuje ponad 90 000 części standardowych, z których 6000 to technologia mocowania. Ten asortyment stanowi podstawę do tworzenia idealnie dopasowanych zespołów oraz indywidualnych produktów na specjalne zamówienie, jeśli standardowe rozwiązania nie wystarczają. Dzięki wysokiemu stopniowi integracji produkcji zapewniamy powtarzalną jakość – od idei po jej realizację. Sam widzisz: w firmie KIPP możesz zawsze oczekiwać nieco więcej. Bez względu na to, czy chodzi o odpowiedzialne podejście do ludzi i środowiska, czy też o znalezienie rozwiązania na miarę określonego zastosowania.
Razem więcej niż standard: nasz zespół.
„Więcej niż standard” zaczyna się u nas już od naszych pracowników. Za każdym precyzyjnym elementem i każdym innowacyjnym rozwiązaniem specjalnym stoją ludzie, którzy dzień po dniu dokładają starań, aby urzeczywistnić ten cel. Z pasją, dogłębną wiedzą fachową i w duchu prawdziwej pracy zespołowej angażujemy się w realizację Twoich projektów. Dla nas oznacza to: inwestujemy w przyszłość naszego zespołu, wspieramy talenty i tworzymy środowisko pracy, w którym osiągane są najlepsze wyniki. Ponieważ wspaniałe rozwiązania powstają wyłącznie dzięki wspaniałym ludziom.
Twoje korzyści:
Kompetencje jako producent: najwyższa jakość, długa żywotność i precyzja z własnej produkcji.
Elastyczność: Niezależnie o to, czy chcesz tylko dopasować nasz standardowy produkt czy zaprojektować całkiem nowe rozwiązanie – realizujemy wykonania specjalne zgodnie z wytycznymi i towarzyszymy Ci na każdym etapie – od doradztwa aż po produkcję seryjną.
Różnorodność produktów: Asortyment obejmuje ponad 90 000 komponentów, które są stale dostępne dzięki naszemu centrum logistycznemu.
Niezawodność dostaw: Szybka dostępność i krótkie terminy dostaw, co zapewnia sprawny przebieg procesów.
Pobieranie plików CAD: Szybki dostęp do wszystkich danych 2D i 3D bezpośrednio w naszym sklepie internetowym.
Indywidualne wykonania specjalne: Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta oraz osobiste doradztwo – od pomysłu aż po zakończenie projektu.
MAMY DLA CIEBIE CZAS
W firmie KIPP znajdziesz nie tylko ofertę produktową, lecz także indywidualne wsparcie przy realizacji kolejnego projektu. Skontaktuj się z nami bez zobowiązań – nasz zespół z przyjemnością pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
CERTYFIKATY
Dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości widoczne jest w naszych działaniach, jak i w naszych certyfikatach.
Zarządzanie jakością postrzegamy jako ciągły proces szybkiego i precyzyjnego wdrażania nowych wymogów. Sprawnie organizując procesy robocze i działając dalekowzrocznie, zwiększamy również zadowolenie klientów i naszych pracowników.