Szybsze zbrojenie, precyzyjniejsza praca
Dzięki systemom szybkiego pozycjonowania KIPP można szybciej, elastyczniej oraz dokładniej przeprowadzać mocowanie i odmocowanie przedmiotu obrabianego na stołach z perforowanym blatem.
Doświadczenie branżowe
Dzięki KIPP korzystasz z kompleksowej wiedzy branżowej, wieloletniego doświadczenia i praktycznych, eksperckich rozwiązań.
Nasze klasyki
Odkryj je teraz.Tutaj znajdziesz informacje o naszych licznych klasycznych produktach różnego rodzaju.
Rękojeści nastawne KIPP
Niezawodne, stabilne i wszechstronne w zastosowaniu. Odkryj klasyczne produkty KIPP.
Nowe produkty
Nowości techniczne i usprawnione funkcje – odkryj nasze nowe produkty na stronie internetowej.
Dzięki systemom szybkiego pozycjonowania do stołów spawalniczych firma KIPP oferuje elastyczne rozwiązanie umożliwiające szybkie pozycjonowanie, mocowanie i odmocowanie przedmiotu obrabianego na stołach z perforowanym blatem. Modułowe komponenty ułatwiają efektywne procesy zbrojenie i zapewniają powtarzalne pozycjonowanie – idealne rozwiązanie w produkcji przyrządów i oprzyrządowania spawalniczego, w budowie maszyn i urządzeń oraz obróbce metali.
KIPP rozszerza ofertę o nowe sprężyny gazowe w wersji ze stali i stali nierdzewnej. Niewymagające konserwacji stopki tłumiące drgania wspomagają kontrolowane otwieranie, przytrzymywanie i zamykanie klap, pokryw i ruchomych komponentów i nadają się do zastosowań w inżynierii mechanicznej, technice medycznej oraz budowie pojazdów i instalacji.
Nowa linia produktów REMOTE rozszerza portfolio firmy KIPP o rozwiązania przeznaczone do zastosowań, w których elementy manipulacyjne nie są dostępne bezpośrednio. Jej głównymi komponentami są trzpienie ustalające, aktywatory i zapięcia zatrzaskowe, które można łączyć ze sobą za pomocą cięgieł Bowdena.