|
Martenzytyczna stal żaroodporna, stabilizowana niobem bardzo duża wytrzymałość (1.4542)
Skrót nazwy
|
X5CrNiCuNb16-4
|
Standard USA (AISI)
|
630
|
Skład
Elementy stopu [%]
|
C: 0 - 0,07
Cr: 15,00 - 17,00
Cu: 3,00 - 5,00
Mn: 0 - 1,50
Mo: 0 - 0,60
Ni: 3,00 - 5,00
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 0,70
Nb: 5 x C - 0,45
pozostałe: Fe
|
Rodzaj stali nierdzewnej
|
C3
|
Gęstość [g/cm³]
|
7,8
|
Uwalnianie niklu
[µg/(cm² x tydzień)] w syntetycznym pocie (pH 4,5)
|
<0,05
|
Granica plastyczności
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥1000
|
Wytrzymałość na rozciąganie
Rm [N/mm²]
|
≥1270
|
Odporność na korozję
|
- dobra
- Odporna na wszystkie naturalne warunki środowiska oraz na stojącą wodę morską
|
Skrawalność
|
słaba - średnia
|
Spawalność
|
dobra
|
Pozostałe właściwości
|
- Martenzytyczno-ferromagnetyczna struktura o wyjątkowej trwałości po utwardzeniu wydzieleniowym
- Możliwość polerowania mechanicznego na wysoki połysk
- Możliwość elektropolerowania: średnia
- Przeznaczona do stosowania w zakresie temp. od -50 - 450°C
|
Główne obszary zastosowania
|
1.4542 znajduje zastosowanie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość przy jednoczesnej dobrej odporności na korozję:
- Śruby
- Wrzeciona, osie
- Tarcze piast
- Przemysł okrętowy, wydobywczy przemysł morski
- Lotnictwo i kosmonautyka
|
|
Powrót do listy |
|
|
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|