|
|
K0902Systemy rozpieraczy klinowych, elementy separujące twarde |
powrót |
- Produkty
- Sale
- Systemy rozpieraczy klinowych, elementy separujące twarde
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Listwa bazowa, elementy separujące i rozpieracz klinowy ze stali ulepszanej cieplnie.Wersja:Powierzchnie ząbkowane hartowane i szlifowane. Elementy separujące hartowane. Rozpieracze klinowe hartowane i oksydowane.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G Śruba z łbem walcowym DIN 912 | H | H1 | L | L1 | L2 | Siła zacisku ok. kN | Ciężar kg | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0902.08 | 30,5 | 33,5 | 24 | 25 | 12H6 | 2,5 | M5 | M8x25 | 40 | 55 | 199 | 150 | 50 | 15 | 1,35 | | | 5 759,78 PLN | | K0902.12 | 44 | 49,5 | 48 | 40 | 12F7 | 5 | M8 | M12x30 | 50 | 72 | 249 | 200 | 50 | 30 | 4,961 | | | 5 915,70 PLN | | K0902.16 | 55 | 62 | 48 | 40 | 16F7 | 5 | M8 | M16x40 | 63 | 92 | 249 | 200 | 50 | 50 | 6,016 | | | 6 666,98 PLN | |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|