Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Prowadnice teleskopowe o dużej nośności rozkładane na pełną długość, nośność maks. 200 kg
K0544

Prowadnice teleskopowe o dużej nośności rozkładane na pełną...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Szyny, koszyki łożyskowe ze stali.
Kule ze stali węglowej.
Wersja:Szyny cynkowane galwanicznie i pasywowane na niebiesko.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kule hartowane.
Wskazówka:Droga posuwu prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość jest taka sama jak długość ich zabudowy, co gwarantuje większy komfort i lepszy dostęp. Przytrzymywanie w pozycji zamknięcia. Obciążenie dynamiczne prowadnicy teleskopowej informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo przy pełnym wysunięciu. Przy poziomym montażu wartość jest niższa. Podane parametry nośności dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 bądź 100 000 cykli.Pamiętaj:Wszystkie prowadnice teleskopowe są testowane zgodnie z DIN EN 15338.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0544 Prowadnice teleskopowe o dużej nośności rozkładane na pełną długość, nośność maks. 200 kg 160 kB

Rysunki

Prowadnice teleskopowe o dużej nośności rozkładane na pełną długość, nośność maks. 200 kg

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

AA1A2A3Skok
S
LNośność na parę
(10 000 cykli) kg
Nośność
na parę
(100 000 cykli) kg
Nośność
na parę kg
poziomo
StatusCADOsp.CenaZamów
K0544.10800-22444867280080014512030wychodzi z produkcji 792,07 PLN

Wskazówki do tego artykułu

Hinweis: 

Tutaj znajdą Państwo produkty, które wkrótce zostaną wycofane z naszego asortymentu oraz atrakcyjne oferty promocyjne.

Sprzedawane parami
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl