|
|
K1473Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast wzmacniany poliamidem, czarnoszary.
Trzpień gwintowany – stal 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305. Wersja:Trzpień gwintowany ze stali pasywowanej na niebiesko lub ze stali nierdzewnej niepowlekanej.Zalety:Śruby radełkowane można dokręcać i odkręcać bez użycia narzędzi. Odpowiednie do ręcznego mocowania i zaciskania. Różne wielkości i długości gwintu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał komponentów | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1473.1804X10 | stal automatowa | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 | | | 4,61 PLN | | K1473.1804X15 | stal automatowa | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 | | | 4,61 PLN | | K1473.2005X10 | stal automatowa | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 | | | 4,92 PLN | | K1473.2005X15 | stal automatowa | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 | | | 4,92 PLN | | K1473.2005X20 | stal automatowa | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 | | | 5,18 PLN | | K1473.2506X10 | stal automatowa | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 | | | 5,18 PLN | | K1473.2506X15 | stal automatowa | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 | | | 5,65 PLN | | K1473.2506X20 | stal automatowa | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 | | | 5,90 PLN | | K1473.2506X30 | stal automatowa | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 30 | | | 6,16 PLN | | K1473.2506X40 | stal automatowa | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 40 | | | 7,41 PLN | | K1473.3208X15 | stal automatowa | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 | | | 5,90 PLN | | K1473.3208X20 | stal automatowa | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 | | | 6,16 PLN | | K1473.3208X30 | stal automatowa | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 | | | 6,47 PLN | | K1473.3208X40 | stal automatowa | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 40 | | | 6,73 PLN | | K1473.4010X20 | stal automatowa | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 | | | 8,03 PLN | | K1473.4010X30 | stal automatowa | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 | | | 8,59 PLN | | K1473.4010X40 | stal automatowa | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 40 | | | 9,21 PLN | | K1473.18042X10 | stal nierdzewna | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 | | | 7,72 PLN | | K1473.18042X15 | stal nierdzewna | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 | | | 7,72 PLN | | K1473.20052X10 | stal nierdzewna | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 | | | 8,03 PLN | | K1473.20052X15 | stal nierdzewna | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 | | | 8,03 PLN | | K1473.20052X20 | stal nierdzewna | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 | | | 8,59 PLN | | K1473.25062X10 | stal nierdzewna | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 | | | 8,28 PLN | | K1473.25062X15 | stal nierdzewna | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 | | | 8,59 PLN | | K1473.25062X20 | stal nierdzewna | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 | | | 9,21 PLN | | K1473.25062X30 | stal nierdzewna | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 30 | | | 9,83 PLN | | K1473.25062X40 | stal nierdzewna | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 40 | | | 10,51 PLN | | K1473.32082X15 | stal nierdzewna | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 | | | 11,70 PLN | | K1473.32082X20 | stal nierdzewna | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 | | | 14,18 PLN | | K1473.32082X30 | stal nierdzewna | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 | | | 16,72 PLN | | K1473.32082X40 | stal nierdzewna | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 40 | | | 17,80 PLN | | K1473.40102X20 | stal nierdzewna | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 | | | 15,42 PLN | | K1473.40102X30 | stal nierdzewna | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 | | | 17,80 PLN | | K1473.40102X40 | stal nierdzewna | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 40 | | | 18,79 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|