|
|
K0161Koła ręczne pełne, z aluminium |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Koło – aluminium. Rękojeść – duroplast PF 31 DIN 7708, czarny, ośka – stal, ocynkowana.Wersja:Powlekane proszkowo, czarne. Wieniec toczony. Na zapytanie:Piasty z otworem kwadratowym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| stała rękojeść cylindryczna | obrotowa rękojeść cylindryczna | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0161.01080X10 | otwór pasowany | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | - | - | | | 43,66 PLN | | K0161.01080X12 | otwór pasowany | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | - | - | | | 43,66 PLN | | K0161.01100X10 | otwór pasowany | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | - | - | | | 51,34 PLN | | K0161.01100X12 | otwór pasowany | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | - | - | | | 51,34 PLN | | K0161.01125X12 | otwór pasowany | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | - | - | | | 65,84 PLN | | K0161.01125X14 | otwór pasowany | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | - | - | | | 65,84 PLN | | K0161.01140X14 | otwór pasowany | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | - | - | | | 76,82 PLN | | K0161.01140X15 | otwór pasowany | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | - | - | | | 76,82 PLN | | K0161.01160X15 | otwór pasowany | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | - | - | | | 105,53 PLN | | K0161.01160X16 | otwór pasowany | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | - | - | | | 105,53 PLN | | K0161.01200X18 | otwór pasowany | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | - | - | | | 134,99 PLN | | K0161.01200X20 | otwór pasowany | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | - | - | | | 134,99 PLN | | K0161.01250X22 | otwór pasowany | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | - | - | | | 241,86 PLN | | K0161.01250X24 | otwór pasowany | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | - | - | | | 241,86 PLN | | K0161.11080X10 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | - | - | | | 51,48 PLN | | K0161.11080X12 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | - | - | | | 51,48 PLN | | K0161.11100X10 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | - | - | | | 59,30 PLN | | K0161.11100X12 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | - | - | | | 59,30 PLN | | K0161.11125X12 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | - | - | | | 74,31 PLN | | K0161.11125X14 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | - | - | | | 74,31 PLN | | K0161.11140X14 | otwór pasowany z rowkiem | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | - | - | | | 85,39 PLN | | K0161.11140X15 | otwór pasowany z rowkiem | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | - | - | | | 85,39 PLN | | K0161.11160X15 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | - | - | | | 114,35 PLN | | K0161.11160X16 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | - | - | | | 114,35 PLN | | K0161.11200X18 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | - | - | | | 144,24 PLN | | K0161.11200X20 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | - | - | | | 144,24 PLN | | K0161.11250X22 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | - | - | | | 253,74 PLN | | K0161.11250X24 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | - | - | | | 253,74 PLN | | K0161.21080X10 | otwór pasowany | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | - | | | 66,53 PLN | | K0161.21080X12 | otwór pasowany | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | - | | | 66,53 PLN | | K0161.21100X10 | otwór pasowany | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | - | | | 74,31 PLN | | K0161.21100X12 | otwór pasowany | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | - | | | 74,31 PLN | | K0161.21125X12 | otwór pasowany | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 | - | | | 92,96 PLN | | K0161.21125X14 | otwór pasowany | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 | - | | | 92,96 PLN | | K0161.21140X14 | otwór pasowany | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 | - | | | 103,95 PLN | | K0161.21140X15 | otwór pasowany | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 | - | | | 103,95 PLN | | K0161.21160X15 | otwór pasowany | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | - | | | 145,19 PLN | | K0161.21160X16 | otwór pasowany | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | - | | | 145,19 PLN | | K0161.21200X18 | otwór pasowany | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | - | | | 174,49 PLN | | K0161.21200X20 | otwór pasowany | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | - | | | 174,49 PLN | | K0161.21250X22 | otwór pasowany | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 | - | | | 286,61 PLN | | K0161.21250X24 | otwór pasowany | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 | - | | | 286,61 PLN | | K0161.31080X10 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | - | | | 74,45 PLN | | K0161.31080X12 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | - | | | 74,45 PLN | | K0161.31100X10 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | - | | | 82,13 PLN | | K0161.31100X12 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | - | | | 82,13 PLN | | K0161.31125X12 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | - | | | 101,38 PLN | | K0161.31125X14 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | - | | | 101,38 PLN | | K0161.31140X14 | otwór pasowany z rowkiem | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | - | | | 112,07 PLN | | K0161.31140X15 | otwór pasowany z rowkiem | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø21 x M8 x 50 | - | | | 112,07 PLN | | K0161.31160X15 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 | - | | | 154,10 PLN | | K0161.31160X16 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | - | | | 154,10 PLN | | K0161.31200X18 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | - | | | 184,00 PLN | | K0161.31200X20 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | - | | | 184,00 PLN | | K0161.31250X22 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | - | | | 299,53 PLN | | K0161.31250X24 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø28 x M12 x 90 | - | | | 299,53 PLN | | K0161.41080X10 | otwór pasowany | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 88,46 PLN | | K0161.41080X12 | otwór pasowany | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 88,46 PLN | | K0161.41100X10 | otwór pasowany | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 96,03 PLN | | K0161.41100X12 | otwór pasowany | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 96,03 PLN | | K0161.41125X12 | otwór pasowany | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 117,57 PLN | | K0161.41125X14 | otwór pasowany | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 117,57 PLN | | K0161.41140X14 | otwór pasowany | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 128,11 PLN | | K0161.41140X15 | otwór pasowany | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 128,11 PLN | | K0161.41160X15 | otwór pasowany | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 166,18 PLN | | K0161.41160X16 | otwór pasowany | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 166,18 PLN | | K0161.41200X18 | otwór pasowany | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 196,02 PLN | | K0161.41200X20 | otwór pasowany | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 196,02 PLN | | K0161.41250X22 | otwór pasowany | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 315,47 PLN | | K0161.41250X24 | otwór pasowany | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 315,47 PLN | | K0161.51080X10 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | - | ø18 x M6 x 40 | | | 96,23 PLN | | K0161.51080X12 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | - | ø18 x M6 x 40 | | | 96,23 PLN | | K0161.51100X10 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | - | ø18 x M6 x 40 | | | 103,95 PLN | | K0161.51100X12 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | - | ø18 x M6 x 40 | | | 103,95 PLN | | K0161.51125X12 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | - | ø22 x M8 x 56 | | | 125,79 PLN | | K0161.51125X14 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | - | ø22 x M8 x 56 | | | 125,79 PLN | | K0161.51140X14 | otwór pasowany z rowkiem | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | - | ø22 x M8 x 56 | | | 136,48 PLN | | K0161.51140X15 | otwór pasowany z rowkiem | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | - | ø22 x M8 x 56 | | | 136,48 PLN | | K0161.51160X15 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | - | ø26 x M10 x 80 | | | 174,89 PLN | | K0161.51160X16 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | - | ø26 x M10 x 80 | | | 174,89 PLN | | K0161.51200X18 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | - | ø26 x M10 x 80 | | | 205,88 PLN | | K0161.51200X20 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | - | ø26 x M10 x 80 | | | 205,88 PLN | | K0161.51250X22 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | - | ø31 x M12 x 102 | | | 328,34 PLN | | K0161.51250X24 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | - | ø31 x M12 x 102 | | | 328,34 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|